商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 触点配置(切换、拨动)
  2. 位置
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 触点配置(切换、拨动)

    • 其它
      • 00005
      • 00006
  • 位置

    • 2位 左侧钥匙抽出
    • 3位 中间钥匙抽出
  • 按发货日筛选

    XB5AG钥匙开关

    XB5AG钥匙开关

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    XB5A塑料系列模块式按钮。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装孔 [其它] 00050 种类 [其它] 00020
    形状 圆形 触点配置(切换、拨动) [其它] 00005
    尺寸 进深(mm) 95.5 位置 2位 左侧钥匙抽出
    按钮颜色 按钮操作 其它
    重量(g) 65
    XB5A塑料系列模块式按钮。

    基本信息

    形状 圆形 尺寸 进深(mm) 95.5
    按钮颜色 按钮操作 其它
     
    型号
    XB5AG21C
    XB5AG33C
    型号数量折扣一般
    发货日
    触点配置(切换、拨动) 位置 重量
    (g)
    8天 [其它] 000052位 左侧钥匙抽出65
    45天 [其它] 000063位 中间钥匙抽出80

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    8天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    φ16选择开关LA42(B)

    ¥ 17.94起

    天逸(TAYEE)[中国] φ16选择开关LA42(B)

    发货日: 当天

    XB2B金属系列选择开关22mm
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列选择开关22mm

    发货日: 当天

    电门开关TDS16型
    天得(TEND) [中国台湾] 电门开关TDS16型

    发货日: 当天起

    25A安全通断开关LW42B

    ¥ 101.91起

    天逸(TAYEE)[中国] 25A安全通断开关LW42B

    发货日: 当天

    XB2B金属系列钥匙开关22mm
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列钥匙开关22mm

    发货日: 当天

    YW系列选择开关

    ¥ 20.86起

    和泉(IDEC)[日本] YW系列选择开关

    发货日: 当天

    选择开关 φ30无LED易装卸型
    MISUMI 选择开关 φ30无LED易装卸型

    发货日: 当天

    选择开关 φ16无LED
    MISUMI 选择开关 φ16无LED

    发货日: 当天

    A6系列选择开关

    ¥ 58.02起

    和泉(IDEC)[日本] A6系列选择开关

    发货日: 当天

    φ22旋钮

    ¥ 16.08起

    爱可信(AKX)[中国] φ22旋钮

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空