商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    EWH/EWHS声音报警喇叭

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    派特莱(PATLITE)生产。采用EWH独创的加宽型喇叭,可发出清晰的声音。室外也可发挥威力的105dB(at 1m)大音量型
    ・图片仅供参考,请以产品目录为准

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是EWH/EWHS声音报警喇叭-型号EWH-24A-J的详情页。
    内有型号EWH-24A-J的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    音量(dB) 105 防护功能(IP/防滴等) [有] IP53
    音色 A型 本体颜色 象牙白
    使用电压范围(V) DC8~28/AC9~35 功率(W) 8
    额定电压(V) AC/DC12/24 使用温度范围(℃) -20~60(湿度85%以下)
    频道数量 接点输入:8,二进制输入:32
    派特莱(PATLITE)生产。采用EWH独创的加宽型喇叭,可发出清晰的声音。室外也可发挥威力的105dB(at 1m)大音量型
    ・图片仅供参考,请以产品目录为准

    基本信息

    音量(dB) 105 防护功能(IP/防滴等) IP53
    音色 A型 本体颜色 象牙白
    使用电压范围(V) DC8~28/AC9~35 功率(W) 8
    额定电压(V) AC/DC12/24 使用温度范围(℃) -20~60(湿度85%以下)
    频道数量 接点输入:8,二进制输入:32
     
    型号
    EWH-24A-J
    型号数量折扣一般
    发货日
    当天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    EHV大音量声音报警喇叭
    派特莱(PATLITE)[日本] EHV大音量声音报警喇叭

    发货日: 当天

    RT大音量声光一体扬声喇叭
    派特莱(PATLITE)[日本] RT大音量声光一体扬声喇叭

    发货日: 当天

    超小型MP3可录音播放器
    派特莱(PATLITE)[日本] 超小型MP3可录音播放器

    发货日: 当天

    小型信号扬声器
    派特莱(PATLITE)[日本] 小型信号扬声器

    发货日: 当天起

    蜂鸣器 经济型 无LED
    MISUMI 蜂鸣器 经济型 无LED

    发货日: 当天

    蜂鸣器 经济型 带LED
    MISUMI 蜂鸣器 经济型 带LED

    发货日: 当天

    XB2B金属系列蜂鸣器(φ22mm)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列蜂鸣器(φ22mm)

    发货日: 当天

    φ22带灯蜂鸣器

    ¥ 22.56起

    爱可信(AKX)[中国] φ22带灯蜂鸣器

    发货日: 当天起

    M2BJ蜂鸣器(圆型φ16)
    欧姆龙(OMRON)[日本] M2BJ蜂鸣器(圆型φ16)

    发货日: 当天

    AD17系列16mm蜂鸣器

    ¥ 14.74起

    天逸(TAYEE)[中国] AD17系列16mm蜂鸣器

    发货日: 当天

    AD17系列22mm蜂鸣器

    ¥ 19.40起

    天逸(TAYEE)[中国] AD17系列22mm蜂鸣器

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空