商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

NE系列φ57 IP66/67防护级别 超小型LED信号灯

NE系列φ57 IP66/67防护级别 超小型LED信号灯

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

・外观简洁的微型LED圆顶灯,圆弧形放射构造设计,可全方位清晰分辨显示状态。
【特长】
・派特莱特有的棱镜设计,消除了可能存在的视觉盲点,大大提高了远距离的可视性能。
・采用LED紧固电子板设计,寿命长久且防振能力强。
・安装方式:端子台接线设计,接线方便,自由选择导线长,无需转接。
・可应用于电柜或小型机的简易报警提示。
●注:图片仅供参考,请以产品目录为准

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是NE系列φ57 IP66/67防护级别 超小型LED信号灯-型号NE-M1-CL7的详情页。
内有型号NE-M1-CL7的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

规格 φ57 蜂鸣器有无
形状 柱形 额定电压(V) [DC24V] DC24V
光源 LED 安装方法 直接安装
代表规格(认证) CE 使用电压范围(V) DC10.8~26.4
功耗(W) 1.34 使用温度范围(℃) -30~50
防护等级 IP66/67 高度(mm) 62
防振等级 19.6m/s<sup>2</sup> 重量(g) 55
・外观简洁的微型LED圆顶灯,圆弧形放射构造设计,可全方位清晰分辨显示状态。
【特长】
・派特莱特有的棱镜设计,消除了可能存在的视觉盲点,大大提高了远距离的可视性能。
・采用LED紧固电子板设计,寿命长久且防振能力强。
・安装方式:端子台接线设计,接线方便,自由选择导线长,无需转接。
・可应用于电柜或小型机的简易报警提示。
●注:图片仅供参考,请以产品目录为准

基本信息

规格 φ57 蜂鸣器有无
形状 柱形 额定电压(V) DC24V
光源 LED 安装方法 直接安装
代表规格(认证) CE 使用电压范围(V) DC10.8~26.4
功耗(W) 1.34 使用温度范围(℃) -30~50
防护等级 IP66/67 高度(mm) 62
防振等级 19.6m/s2
 
型号
NE-M1-CL7
型号数量折扣一般
发货日
重量
(g)
当天 55

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

当天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

φ70单体警示灯(无旋转)

¥ 78.73起

天逸(TAYEE)[中国] φ70单体警示灯(无旋转)

发货日: 当天起

ME系列φ25 IP42防护级别 LED多层信号灯
派特莱(PATLITE)[日本] ME系列φ25 IP42防护级别 LED多层信号灯

发货日: 当天

φ22指示灯AD17KC型

¥ 11.96起

天逸(TAYEE)[中国] φ22指示灯AD17KC型

发货日: 当天

圆形安装底座&壁式安装支架
派特莱(PATLITE)[日本] 圆形安装底座&壁式安装支架

发货日: 当天

SS系列超小型微动开关
欧姆龙(OMRON)[日本] SS系列超小型微动开关

发货日: 当天

TeSys®接触器(LC1D)
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] TeSys®接触器(LC1D)

发货日: 当天起

风扇防护罩/过滤器
MISUMI 风扇防护罩/过滤器

发货日: 当天

配线槽 切口有孔型(MMYK)
MISUMI 配线槽 切口有孔型(MMYK)

发货日: 当天

RT大音量声光一体扬声喇叭
派特莱(PATLITE)[日本] RT大音量声光一体扬声喇叭

发货日: 当天

TL-90系列声光一体单灯式警示灯

¥ 124.95起

APT[中国] TL-90系列声光一体单灯式警示灯

发货日: 7天

旋转报警灯 φ100 带蜂鸣
MISUMI 旋转报警灯 φ100 带蜂鸣

发货日: 当天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空