商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 颜色
  2. 额定电压
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 颜色

    • 绿
  • 额定电压(V)

    • DC24V
    • 其它
      • 00111
  • 按发货日筛选

    φ22正方形LED指示灯LA42DF型

    φ22正方形LED指示灯LA42DF型

    原价 :

    ¥ 12.69起

    价格(不含税):

    ¥ 12.69起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 12.69

    原价 :

    12.69

    价格(不含税):

    ¥ 12.69起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 12.69

    信息 :

    采用LED发光芯片为光源,适用于交流50Hz或60Hz(特殊频率可订做),电压至交流440V及直流380V的机床、机械、电力、船舶、冶金、化工等电气控制电路中作指示信号之用。
    注:外形和LED形状都是正方形

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装孔尺寸 φ22 颜色 绿
    形状 正方形 额定电压(V) [其它] 00111
    光源 LED 代表规格(认证) CE / CCC
    防护功能(耐环境性) 尺寸 纵向(mm) 29.7
    尺寸 横向(mm) 29.7 尺寸 进深(mm) 62
    采用LED发光芯片为光源,适用于交流50Hz或60Hz(特殊频率可订做),电压至交流440V及直流380V的机床、机械、电力、船舶、冶金、化工等电气控制电路中作指示信号之用。
    注:外形和LED形状都是正方形

    基本信息

    安装孔尺寸 φ22 形状 正方形
    光源 LED 代表规格(认证) CE / CCC
    防护功能(耐环境性) 尺寸 纵向(mm) 29.7
    尺寸 横向(mm) 29.7 尺寸 进深(mm) 62
     
    型号
    LA42DF/AC220VG
    LA42DF/AC220VR
    LA42DF/DC24VG
    LA42DF/DC24VR
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    颜色 额定电压
    (V)

    ¥12.69起

    当天 绿[其它] 00111

    ¥12.69起

    当天 [其它] 00111

    ¥12.69起

    当天 绿DC24V

    ¥12.69起

    当天 DC24V

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 12.69起

    价格 :

    ¥ 12.69起

    参考单价 :

    ¥ 12.69

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    φ22指示灯LA42DFA(正方形)

    ¥ 12.82起

    天逸(TAYEE)[中国] φ22指示灯LA42DFA(正方形)

    发货日: 当天

    φ22指示灯AD17-22型

    ¥ 14.33起

    天逸(TAYEE)[中国] φ22指示灯AD17-22型

    发货日: 当天

    指示灯 φ22中型LED
    MISUMI 指示灯 φ22中型LED

    发货日: 当天

    指示灯 φ16小型LED
    MISUMI 指示灯 φ16小型LED

    发货日: 当天

    指示灯 φ8/φ12超小型LED
    MISUMI 指示灯 φ8/φ12超小型LED

    发货日: 当天

    XB2B通用型LED指示灯
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B通用型LED指示灯

    发货日: 当天起

    AP系列LED小型指示灯

    ¥ 42.11起

    和泉(IDEC)[日本] AP系列LED小型指示灯

    发货日: 当天起

    φ22 AD16-22系列指示灯

    ¥ 11.50起

    APT[中国] φ22 AD16-22系列指示灯

    发货日: 当天起

    φ16指示灯AD17-16型(圆形/球头)

    ¥ 10.66起

    天逸(TAYEE)[中国] φ16指示灯AD17-16型(圆形/球头)

    发货日: 当天起

    φ22指示灯AD17KC型

    ¥ 11.96起

    天逸(TAYEE)[中国] φ22指示灯AD17KC型

    发货日: 当天

    ND16系列φ22mm/φ16mm信号灯 指示灯
    正泰(CHINT) [中国] ND16系列φ22mm/φ16mm信号灯 指示灯

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空