商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 主体颜色
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 主体颜色

  • 按发货日筛选

    LU7系列φ70 组合式LED多层信号灯 (售完即止 替代为LR7系列)

    根据数量多少打折

    产品目录

    LU7系列φ70 组合式LED多层信号灯 (售完即止 替代为LR7系列)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ・组装合体式高防护多层信号灯,欧式设计,组装方便。
    【特长】
    ・实现IP66的同类产品最高防护等级,可直接清洗;适用于各类需清洗的特殊环境。
    ・安装方式:正上方安装(带各类安装支架配件)。
    ・自由配装的组合式LED模块,即使安装后改变模块排列或增加模块也无需重新接线。
    ・灯体材料为ABS树脂,耐热抗冲击;灯罩材料为AS树脂,耐热抗冲击且透明性好。
    此系列停产,替代系列请点击<技术信息>
    ●注:图片仅供参考,请以产品目录为准

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    规格 φ70 蜂鸣器有无
    形状 柱形 额定电压(V) [DC24V] DC24V
    光源 LED 代表规格(认证) CE
    种类 LED模块 主体颜色
    使用电压范围(V) 21.6~26.4 额定电流(mA) 52
    功耗(W) 1.25 使用温度范围(℃) -30~60
    高度(mm) 41 重量(g) 60±10%
    ・组装合体式高防护多层信号灯,欧式设计,组装方便。
    【特长】
    ・实现IP66的同类产品最高防护等级,可直接清洗;适用于各类需清洗的特殊环境。
    ・安装方式:正上方安装(带各类安装支架配件)。
    ・自由配装的组合式LED模块,即使安装后改变模块排列或增加模块也无需重新接线。
    ・灯体材料为ABS树脂,耐热抗冲击;灯罩材料为AS树脂,耐热抗冲击且透明性好。
    此系列停产,替代系列请点击<技术信息>
    ●注:图片仅供参考,请以产品目录为准

    基本信息

    规格 φ70 蜂鸣器有无
    形状 柱形 额定电压(V) DC24V
    光源 LED 代表规格(认证) CE
    种类 LED模块 使用电压范围(V) 21.6~26.4
    额定电流(mA) 52 功耗(W) 1.25
    使用温度范围(℃) -30~60 高度(mm) 41
     
    型号
    LU7-E-R
    LU7-E-Y
    型号数量折扣一般
    发货日
    主体颜色 重量
    (g)
    当天 60±10%
    当天 60±10%

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    橡胶垫圈&壁式安装支架
    派特莱(PATLITE)[日本] 橡胶垫圈&壁式安装支架

    发货日: 当天

    LED模块(多色)
    派特莱(PATLITE)[日本] LED模块(多色)

    发货日: 当天

    全新LR7系列φ70 LED多层信号灯 报警灯
    派特莱(PATLITE)[日本] 全新LR7系列φ70 LED多层信号灯 报警灯

    发货日: 当天

    多层信号灯 φ60 经济型(短杆)
    MISUMI 多层信号灯 φ60 经济型(短杆)

    发货日: 当天

    CST60一体式塔灯

    ¥ 351.60起

    伟马(WERMA)[德国] CST60一体式塔灯

    发货日: 10天

    φ50 高性能多层信号灯
    MISUMI φ50 高性能多层信号灯

    发货日: 当天

    MG系列φ60 IP54防护等级 经济型LED多层信号灯
    派特莱(PATLITE)[日本] MG系列φ60 IP54防护等级 经济型LED多层信号灯

    发货日: 当天

    ST系列φ56mm LED多层信号灯
    可莱特(Q-LIGHT)[韩国] ST系列φ56mm LED多层信号灯

    发货日: 当天起

    φ60 高性能多层信号灯
    MISUMI φ60 高性能多层信号灯

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空