已完成选型
还剩0项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有1个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
型号 :
本页是RS-232C连接线(MODEM・TA用・2m)-型号KR-M2的详情页。
内有型号KR-M2的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
类似品
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
电缆种类 | RS-232C | CN1 | 9芯母头 |
CN2 | 9芯母头 | 产品类型 | 直通接线型 |
长度(m) | 固定长度 | CN1螺纹规格 | 英制(#4-40) |
CN2螺纹规格 | 英制(#4-40) | 电缆长度(m) | 2 |
通信方式 | 串行 | 连接器规格 | CN1:D-Sub/CN2:D-Sub |
颜色 | 浅灰色 | 成品外径(mm) | 6 |
规格 | 双重屏蔽电缆 | 触头接触部 | 镀金 |
加工方法 | 模制 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空