• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
  • 2018年中秋节和国庆节放假通知

USB-PS/2转换器线缆

USB-PS/2转换器线缆

・电脑USB接口与PS/2鼠标及PS/2键盘间的转换连接线。
・使用标准的Windows驱动软件即可使用,不需要加装其它的特殊软体。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

USB-CVPS2

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
USB-CVPS2
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

124.38 元

15天 48

Loading...

  1. 1

基本情报

电缆长度 240

本页是USB-PS/2转换器线缆-型号USB-CVPS2的详情页。
内有型号USB-CVPS2的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687