商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 芯数
  2. 产品直径
  3. 横截面积
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有60个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数(芯)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • 产品直径(mm)

    • 6.5
    • 6.8
    • 6.9
    • 7.1
    • 7.3
    • 7.4
    • 7.5
    • 7.9
    • 8
    • 8.1
    • 8.6
    • 8.7
    • 8.9
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.7
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.3
    • 10.5
    • 10.9
    • 11
    • 11.3
    • 11.4
    • 12
    • 12.4
    • 12.5
    • 12.9
    • 13.4
    • 13.7
    • 13.9
    • 14.6
    • 14.7
    • 14.9
    • 15.1
    • 15.6
    • 16.1
    • 16.4
    • 16.5
    • 17.2
    • 17.3
    • 17.4
    • 18.1
    • 18.7
    • 19.4
    • 19.5
    • 21.1
    • 21.5
    • 23.1
    • 23.5
    • 26.4
    • 28.6
  • 横截面积(mm2/AGW)

    • 0.5/20
    • 0.75/18
    • 1/18
    • 1.5/16
    • 2.5/14
  • 按发货日筛选

    RVVY(UCPE)系列电源用途线

    RVVY(UCPE)系列电源用途线

    原价 :

    ¥ 885.50起

    价格(不含税):

    ¥ 885.50起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 885.50

    原价 :

    885.50

    价格(不含税):

    ¥ 885.50起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 885.50

    信息 :

    用于产业机器,电子机器的电源及控制用线。耐油环境下的配线。

    展开

    型号 :

    • 60个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数(芯) 2 特性 耐油性
    产品直径(mm) 6.5 代表规格(认证) PSE / UL / CE / CSA(c-UL) / CCC
    额定电压(UL)(V) 300 额定电压(cUL)(V) 300
    额定电压(PSE)(V) 300 横截面积(mm<sup>2</sup>/AGW) 0.5/20
    额定电压(CCC)(V) 300/500 额定电压(CE)(V) 300/500
    用于产业机器,电子机器的电源及控制用线。耐油环境下的配线。

    基本信息

    特性 耐油性 代表规格(认证) PSE / UL / CE / CSA(c-UL) / CCC
    额定电压(UL)(V) 300 额定电压(cUL)(V) 300
    额定电压(PSE)(V) 300 额定电压(CCC)(V) 300/500
    额定电压(CE)(V) 300/500
     
    型号
    HO-RVVY(UCPE)-2C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-2C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-2C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-2C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-2C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-3C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-3C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-3C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-3C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-3C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-4C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-4C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-4C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-4C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-4C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-5C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-5C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-5C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-5C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-5C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-6C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-6C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-6C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-6C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-6C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-7C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-7C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-7C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-7C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-7C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-8C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-8C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-8C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-8C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-8C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-10C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-10C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-10C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-10C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-10C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-16C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-16C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-16C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-16C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-16C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-20C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-20C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-20C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-20C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-20C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-24C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-24C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-24C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-24C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-24C-2.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-30C-0.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-30C-0.75SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-30C-1.0SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-30C-1.5SQ-100
    HO-RVVY(UCPE)-30C-2.5SQ-100
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    芯数
    (芯)
    产品直径
    (mm)
    横截面积
    (mm2/AGW)

    ¥885.50起

    15天 26.50.5/20

    ¥1,147.60起

    15天 26.90.75/18

    ¥1,267.54起

    15天 27.11/18

    ¥1,776.92起

    15天 28.11.5/16

    ¥2,594.31起

    15天 29.52.5/14

    ¥1,115.02起

    15天 36.80.5/20

    ¥1,492.62起

    15天 37.30.75/18

    ¥1,662.90起

    15天 37.51/18

    ¥2,376.63起

    15天 38.61.5/16

    ¥3,556.81起

    15天 310.22.5/14

    ¥1,381.56起

    15天 47.40.5/20

    ¥1,873.17起

    15天 47.90.75/18

    ¥2,095.28起

    15天 48.11/18

    ¥3,020.77起

    15天 49.31.5/16

    ¥4,381.60起

    15天 411.32.5/14

    ¥1,656.99起

    15天 580.5/20

    ¥2,265.58起

    15天 58.60.75/18

    ¥2,546.93起

    15天 58.91/18

    ¥3,725.61起

    15天 510.31.5/16

    ¥5,364.82起

    15天 512.42.5/14

    ¥1,944.25起

    15天 68.70.5/20

    ¥2,668.35起

    15天 69.30.75/18

    ¥3,034.10起

    15天 69.71/18

    ¥4,489.69起

    15天 611.41.5/16

    ¥6,453.19起

    15天 613.72.5/14

    ¥2,235.97起

    15天 79.40.5/20

    ¥3,077.03起

    15天 7100.75/18

    ¥3,506.47起

    15天 710.51/18

    ¥4,988.71起

    15天 712.51.5/16

    ¥7,618.56起

    15天 715.12.5/14

    ¥2,588.39起

    15天 810.10.5/20

    ¥3,571.62起

    15天 810.90.75/18

    ¥4,089.89起

    15天 811.41/18

    ¥5,718.72起

    15天 813.41.5/16

    ¥9,607.24起

    15天 816.52.5/14

    ¥3,063.71起

    15天 10110.5/20

    ¥4,341.61起

    15天 10120.75/18

    ¥4,628.88起

    15天 1012.41/18

    ¥7,011.44起

    15天 1014.91.5/16

    ¥11,653.65起

    15天 1018.12.5/14

    ¥4,671.82起

    15天 1612.90.5/20

    ¥6,207.39起

    15天 1613.90.75/18

    ¥7,166.93起

    15天 1614.71/18

    ¥11,504.10起

    15天 1617.41.5/16

    ¥17,668.54起

    15天 1621.12.5/14

    ¥5,561.77起

    15天 2014.60.5/20

    ¥7,791.81起

    15天 2015.60.75/18

    ¥8,929.04起

    15天 2016.41/18

    ¥14,282.02起

    15天 2019.41.5/16

    ¥20,399.08起

    15天 2023.52.5/14

    ¥6,682.72起

    15天 2416.10.5/20

    ¥10,122.53起

    15天 2417.30.75/18

    ¥11,473.00起

    15天 2418.11/18

    ¥16,972.57起

    15天 2421.51.5/16

    ¥24,520.06起

    15天 2426.42.5/14

    ¥8,677.31起

    15天 3017.20.5/20

    ¥12,243.00起

    15天 3018.70.75/18

    ¥13,882.21起

    15天 3019.51/18

    ¥20,641.92起

    15天 3023.11.5/16

    ¥29,613.90起

    15天 3028.62.5/14

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 60个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 885.50起

    价格 :

    ¥ 885.50起

    参考单价 :

    ¥ 885.50

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    15天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    CG-UCOMJ系列电线

    ¥ 833.27起

    中国电线(CHUGOKU)[日本] CG-UCOMJ系列电线

    发货日: 15天

    高滑动1394.B电缆

    ¥ 1,112.60起

    日冲电线(OKI )[日本] 高滑动1394.B电缆

    发货日: 7天

    JZ PUR控制电线
    和柔(HELUKABEL)[德国] JZ PUR控制电线

    发货日: 当天

    CCC/CE规格300/500V通用电源电缆
    MISUMI CCC/CE规格300/500V通用电源电缆

    发货日: 2天起

    多芯-单对电缆

    ¥ 1,667.53起

    百通(BELDEN)[美国] 多芯-单对电缆

    发货日: 当天

    TRONIC (LiYY) PVC数据线
    和柔(HELUKABEL)[德国] TRONIC (LiYY) PVC数据线

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空