商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 芯数
  2. 产品直径
  3. 横截面积
  4. 导体直径
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有52个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数(芯)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • 产品直径(mm)

    • 5.8
    • 6.1
    • 6.6
    • 6.9
    • 7.1
    • 7.3
    • 7.7
    • 7.9
    • 8.1
    • 8.2
    • 8.6
    • 8.7
    • 8.8
    • 8.9
    • 9.2
    • 9.3
    • 9.5
    • 9.7
    • 9.8
    • 10
    • 10.1
    • 10.5
    • 10.8
    • 11
    • 11.4
    • 11.7
    • 11.9
    • 12
    • 12.1
    • 12.2
    • 13
    • 13.1
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.9
    • 14
    • 14.2
    • 15.6
    • 16.1
    • 16.6
    • 17.1
    • 17.8
    • 18.3
    • 18.4
    • 19.5
    • 20.4
    • 22.5
    • 24
    • 25.7
  • 横截面积(mm2/AGW)

    • 0.5/20
    • 0.75/18
    • 1.5/16
    • 2.5/14
  • 导体直径(mm)

    • 0.95
    • 1.2
    • 1.6
    • 2.1
  • 按发货日筛选

    CG-UCOMJ系列电线

    CG-UCOMJ系列电线

    原价 :

    ¥ 833.27起

    价格(不含税):

    ¥ 833.27起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 833.27

    原价 :

    833.27

    价格(不含税):

    ¥ 833.27起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 833.27

    信息 :

    用于产业机器,电子机器的控制用线。耐油环境下的配线。

    展开

    型号 :

    • 52个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数(芯) 2 护套(外皮)颜色
    特性 耐油性 产品直径(mm) 5.8
    代表规格(认证) PSE / UL / CSA(c-UL) 护套(外皮)材质 [其它] 105℃耐热耐油性聚氯乙混合物
    额定电压(UL)(V) 300 额定电压(cUL)(V) 300
    额定电压(PSE)(V) 300 横截面积(mm<sup>2</sup>/AGW) 0.5/20
    导体直径(mm) 0.95
    用于产业机器,电子机器的控制用线。耐油环境下的配线。

    基本信息

    护套(外皮)颜色 特性 耐油性
    代表规格(认证) PSE / UL / CSA(c-UL) 护套(外皮)材质 105℃耐热耐油性聚氯乙混合物
    额定电压(UL)(V) 300 额定电压(cUL)(V) 300
    额定电压(PSE)(V) 300
     
    型号
    CG-UCOMJ3-2C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-2C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-2C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-2C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-3C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-3C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-3C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-3C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-4C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-4C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-4C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-4C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-5C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-5C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-5C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-5C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-6C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-6C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-6C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-6C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-7C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-7C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-7C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-7C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-8C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-8C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-8C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-8C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-10C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-10C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-10C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-10C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-12C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-12C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-12C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-12C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-16C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-16C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-16C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-16C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-20C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-20C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-20C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-20C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-24C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-24C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-24C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-24C-2.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-30C-0.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-30C-0.75SQ-100
    CG-UCOMJ3-30C-1.5SQ-100
    CG-UCOMJ3-30C-2.5SQ-100
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    芯数
    (芯)
    产品直径
    (mm)
    横截面积
    (mm2/AGW)
    导体直径
    (mm)

    ¥833.27起

    15天 25.80.5/200.95

    ¥1,211.54起

    15天 26.90.75/181.2

    ¥1,802.50起

    15天 27.71.5/161.6

    ¥2,573.84起

    15天 28.72.5/142.1

    ¥1,063.46起

    15天 36.10.5/200.95

    ¥1,573.66起

    15天 37.30.75/181.2

    ¥2,421.73起

    15天 38.11.5/161.6

    ¥3,516.16起

    15天 39.22.5/142.1

    ¥1,317.89起

    15天 46.60.5/200.95

    ¥1,976.15起

    15天 47.90.75/181.2

    ¥3,089.43起

    15天 48.91.5/161.6

    ¥4,244.43起

    15天 410.12.5/142.1

    ¥1,583.07起

    15天 57.10.5/200.95

    ¥2,390.77起

    15天 58.60.75/181.2

    ¥3,773.27起

    15天 59.71.5/161.6

    ¥5,206.92起

    15天 5112.5/142.1

    ¥1,852.30起

    15天 67.70.5/200.95

    ¥2,816.15起

    15天 69.30.75/181.2

    ¥4,469.23起

    15天 610.51.5/161.6

    ¥6,190.96起

    15天 6122.5/142.1

    ¥2,129.62起

    15天 78.20.5/200.95

    ¥3,250.96起

    15天 7100.75/181.2

    ¥4,854.23起

    15天 711.41.5/161.6

    ¥7,187.11起

    15天 7132.5/142.1

    ¥2,436.54起

    15天 88.80.5/200.95

    ¥3,727.50起

    15天 810.80.75/181.2

    ¥5,573.07起

    15天 812.21.5/161.6

    ¥8,354.23起

    15天 814.22.5/142.1

    ¥2,898.27起

    15天 109.50.5/200.95

    ¥4,454.43起

    15天 1011.70.75/181.2

    ¥6,819.61起

    15天 1013.51.5/161.6

    ¥11,237.69起

    15天 1016.12.5/142.1

    ¥3,338.46起

    15天 129.80.5/200.95

    ¥5,169.23起

    15天 1212.10.75/181.2

    ¥7,969.23起

    15天 1213.91.5/161.6

    ¥13,015.96起

    15天 1216.62.5/142.1

    ¥4,298.27起

    15天 1610.80.5/200.95

    ¥6,364.62起

    15天 1613.60.75/181.2

    ¥11,494.81起

    15天 1616.11.5/161.6

    ¥16,736.73起

    15天 1618.42.5/142.1

    ¥4,952.50起

    15天 2011.90.5/200.95

    ¥8,150.96起

    15天 2015.60.75/181.2

    ¥14,000.00起

    15天 2017.81.5/161.6

    ¥18,912.12起

    15天 2020.42.5/142.1

    ¥5,890.77起

    15天 2413.10.5/200.95

    ¥10,473.08起

    15天 2417.10.75/181.2

    ¥16,696.34起

    15天 2419.51.5/161.6

    ¥23,817.50起

    15天 24242.5/142.1

    ¥7,079.43起

    15天 30140.5/200.95

    ¥12,402.12起

    15天 3018.30.75/181.2

    ¥21,460.38起

    15天 3022.51.5/161.6

    ¥28,918.08起

    15天 3025.72.5/142.1

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 52个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 833.27起

    价格 :

    ¥ 833.27起

    参考单价 :

    ¥ 833.27

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    15天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空