商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 分类
  2. 电流消耗5V
  3. 电流消耗24V
  4. 电源
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 分类

    • 晶体管(漏型)
    • 继电器
  • 电流消耗5V(A)

    • 0.18
    • 0.23
  • 电流消耗24V(A)

    • 0.09
    • 0.11
  • 电源(V)

    • DC24
    • AC100~ 240
  • 按发货日筛选

    NA型CPU单元

    NA型CPU单元

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    NA型CPU单元具有20个I/O点(内置模拟量)。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    分类 继电器 输入点数 12(内置模拟量输入:2)
    输出点数 8(内置模拟量输出:1) 电流消耗5V(A) 0.18
    电流消耗24V(A) 0.11 数据储存容量(字) 8K
    程序容量 8K 电源(V) AC100~ 240
    NA型CPU单元具有20个I/O点(内置模拟量)。

    基本信息

    输入点数 12(内置模拟量输入:2) 输出点数 8(内置模拟量输出:1)
    数据储存容量(字) 8K 程序容量 8K
     
    型号
    CP1E-NA20DR-A
    CP1E-NA20DT-D
    型号数量折扣一般
    发货日
    分类 电流消耗5V
    (A)
    电流消耗24V
    (A)
    电源
    (V)
    5天 继电器0.180.11AC100~ 240
    5天 晶体管(漏型)0.230.09DC24

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    CP1系列CP1E CPU单元
    欧姆龙(OMRON)[日本] CP1系列CP1E CPU单元

    发货日: 当天起

    NJ系列NJ501 CPU单元
    欧姆龙(OMRON)[日本] NJ系列NJ501 CPU单元

    发货日: 7天

    FX3U系列PLC基本单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3U系列PLC基本单元

    发货日: 当天起

    S7-300系列CPU模块

    ¥ 1,965.51起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列CPU模块

    发货日: 3天起

    FX3G系列PLC基本单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3G系列PLC基本单元

    发货日: 当天起

    CP1系列CP1H CPU单元
    欧姆龙(OMRON)[日本] CP1系列CP1H CPU单元

    发货日: 当天起

    S7-1200系列CPU模块

    ¥ 987.90起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-1200系列CPU模块

    发货日: 当天起

    MESLEC-Q系列CPU模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MESLEC-Q系列CPU模块

    发货日: 当天起

    FX3S系列PLC基本单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3S系列PLC基本单元

    发货日: 当天起

    S7-200CN系列CPU模块

    ¥ 991.39起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-200CN系列CPU模块

    发货日: 当天起

    FX5U系列基本单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX5U系列基本单元

    发货日: 当天起

    CP系列CP1L CPU单元
    欧姆龙(OMRON)[日本] CP系列CP1L CPU单元

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空