商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

调压模块 KPR系列交流输出

原价 :

¥ 1,163.08起

价格(不含税):

¥ 1,163.08起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 1,163.08

原价 :

1,163.08

价格(不含税):

¥ 1,163.08起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 1,163.08

信息 :

单相调压模块,具备多种应用的性能,是最广泛使用的工业调压模块。无需外置电源,适用于高低温箱,塑料机械,孵化器,注油机,空调,照明,喷泉控制器。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是调压模块 KPR系列交流输出-型号KPRV240L40-L的详情页。
内有型号KPRV240L40-L的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

15天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

15天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

最大输入电流(DC/AC)(A) 40 控制电压范围(DC)(V) 0~5
用途 SSR 端子形状 螺钉紧固
尺寸 高度(mm) 38 代表规格(认证) CE
尺寸 宽度(mm) 78 尺寸 进深(mm) 105
负载电压(V) 240 控制方式 直流控制
最大输入电流DC/AC(mA) 20 最大浪涌电流(@10ms)(A) 400
重量(g) 112 是否有LED指示灯
单相调压模块,具备多种应用的性能,是最广泛使用的工业调压模块。无需外置电源,适用于高低温箱,塑料机械,孵化器,注油机,空调,照明,喷泉控制器。

基本信息

最大输入电流(DC/AC)(A) 40 控制电压范围(DC)(V) 0~5
用途 SSR 端子形状 螺钉紧固
尺寸 高度(mm) 38 代表规格(认证) CE
尺寸 宽度(mm) 78 尺寸 进深(mm) 105
负载电压(V) 240 控制方式 直流控制
最大输入电流DC/AC(mA) 20 最大浪涌电流(@10ms)(A) 400
 
型号
KPRV240L40-L
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)
是否有LED指示灯

¥1,163.08起

15天 112

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

¥ 1,163.08起

价格 :

¥ 1,163.08起

参考单价 :

¥ 1,163.08

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

15天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

KRA系列单相交流调压模块

¥ 904.61起

库顿(KUDOM)[英国] KRA系列单相交流调压模块

发货日: 当天起

KSQF系列三相交流固态继电器

¥ 650.70起

库顿(KUDOM)[英国] KSQF系列三相交流固态继电器

发货日: 当天

G3NA系列固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3NA系列固态继电器

发货日: 当天起

G3NB系列固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3NB系列固态继电器

发货日: 当天起

固态继电器 单相交流输出型
MISUMI 固态继电器 单相交流输出型

发货日: 当天

G3F/G3FD系列固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3F/G3FD系列固态继电器

发货日: 当天

KSMD-D系列直流输出型固态继电器模块

¥ 112.01起

库顿(KUDOM)[英国] KSMD-D系列直流输出型固态继电器模块

发货日: 当天起

G3PE系列 加热器用固态继电器 单相
欧姆龙(OMRON)[日本] G3PE系列 加热器用固态继电器 单相

发货日: 当天

G3R-I/O系列I/O固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3R-I/O系列I/O固态继电器

发货日: 当天

KSJ系列单相直流固态继电器

¥ 185.18起

库顿(KUDOM)[英国] KSJ系列单相直流固态继电器

发货日: 当天起

G3TA系列I/O固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3TA系列I/O固态继电器

发货日: 当天

KSI系列单相交流固态继电器

¥ 109.12起

库顿(KUDOM)[英国] KSI系列单相交流固态继电器

发货日: 当天起

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空