商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 最大输入电流(DC/AC)
  2. 控制电压范围(DC)
  3. 负载电压
  4. 最大浪涌电流(@10ms)
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最大输入电流(DC/AC)(A)

  • 控制电压范围(DC)(V)

    • 4~6
    • 10~15
    • 20~30
  • 负载电压(V)

    • 24
    • 48
  • 最大浪涌电流(@10ms)(A)

    • 30
    • 48
  • 按发货日筛选

    KSMD-D系列直流输出型固态继电器模块

    原价 :

    ¥ 112.01起

    价格(不含税):

    ¥ 112.01起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 112.01

    原价 :

    112.01

    价格(不含税):

    ¥ 112.01起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 112.01

    信息 :

    常开型直流固态继电器,体积小,适用于高密度PCB安装或者插座安装的PLC控制场合。

    展开

    型号 :

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    最大输入电流(DC/AC)(A) 4 控制电压范围(DC)(V) 20~30
    用途 SSR 端子形状 电路板用
    尺寸 高度(mm) 75.6 代表规格(认证) CE
    尺寸 宽度(mm) 6.2 尺寸 进深(mm) 89
    负载电压(V) 24 控制方式 直流控制
    最大输入电流DC/AC(mA) 25 最大浪涌电流(@10ms)(A) 48
    重量(g) 30
    常开型直流固态继电器,体积小,适用于高密度PCB安装或者插座安装的PLC控制场合。

    基本信息

    用途 SSR 端子形状 电路板用
    尺寸 高度(mm) 75.6 代表规格(认证) CE
    尺寸 宽度(mm) 6.2 尺寸 进深(mm) 89
    控制方式 直流控制 最大输入电流DC/AC(mA) 25
     
    型号
    KSMD24D4-24D
    KSMD48D3-5D
    KSMD48D3-12D
    KSMD48D3-24D
    KSMD48D4-24D
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    最大输入电流(DC/AC)
    (A)
    控制电压范围(DC)
    (V)
    负载电压
    (V)
    最大浪涌电流(@10ms)
    (A)
    重量
    (g)

    ¥112.01起

    当天 420~30244830

    ¥123.11起

    当天 34~6483030

    ¥117.34起

    当天 310~15483030

    ¥117.34起

    15天 320~30483030

    ¥130.38起

    15天 420~30484830

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 112.01起

    价格 :

    ¥ 112.01起

    参考单价 :

    ¥ 112.01

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    KSMA-D系列交流输出型固态继电器模块

    ¥ 80.83起

    库顿(KUDOM)[英国] KSMA-D系列交流输出型固态继电器模块

    发货日: 15天

    XSRM继电器模组(欧姆龙专用)
    欧巨(EUMAX)[中国] XSRM继电器模组(欧姆龙专用)

    发货日: 3天

    纤薄型I/O继电器G2RV-SR
    欧姆龙(OMRON)[日本] 纤薄型I/O继电器G2RV-SR

    发货日: 当天

    G6B-4□□ND系列终端继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] G6B-4□□ND系列终端继电器

    发货日: 当天起

    G9SA系列安全继电器单元
    欧姆龙(OMRON)[日本] G9SA系列安全继电器单元

    发货日: 当天起

    SSR(固态继电器)·散热器
    MISUMI SSR(固态继电器)·散热器

    发货日: 9天起

    继电器插座 通用型
    MISUMI 继电器插座 通用型

    发货日: 当天

    CJX2系列交流接触器
    正泰(CHINT) [中国] CJX2系列交流接触器

    发货日: 当天起

    S8FS-C系列开关电源(15~350W)
    欧姆龙(OMRON)[日本] S8FS-C系列开关电源(15~350W)

    发货日: 当天起

    FX3U系列PLC基本单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3U系列PLC基本单元

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空