已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
15天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
15天
购买条件 :
购买件数 :
最大输入电流(DC/AC)(A) | 2 | 控制电压范围(DC)(V) | 4~6 |
用途 | SSR | 端子形状 | 电路板用 |
尺寸 高度(mm) | 75.6 | 代表规格(认证) | CE |
尺寸 宽度(mm) | 6.2 | 尺寸 进深(mm) | 89 |
负载电压(V) | 240 | 控制方式 | 直流控制 |
最大输入电流DC/AC(mA) | 25 | 最大浪涌电流(@10ms)(A) | 80 |
重量(g) | 30 |
最大输入电流(DC/AC)(A) | 2 | 用途 | SSR |
端子形状 | 电路板用 | 尺寸 高度(mm) | 75.6 |
代表规格(认证) | CE | 尺寸 宽度(mm) | 6.2 |
尺寸 进深(mm) | 89 | 负载电压(V) | 240 |
控制方式 | 直流控制 | 最大输入电流DC/AC(mA) | 25 |
最大浪涌电流(@10ms)(A) | 80 |
型号 |
---|
KSMA240D2-5D |
KSMA240D2-12D |
KSMA240D2-24D |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 控制电压范围(DC) (V) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
¥80.83起 | 15天 | 4~6 | 30 | ||
¥88.10起 | 15天 | 10~15 | 30 | ||
¥80.83起 | 15天 | 20~30 | 30 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
15天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空