品牌:
原价:
¥1,575.38起
参考单价(不含税) :
¥1,575.38
原价:
¥1,575.38起
参考单价(不含税) :
¥1,575.38
信息:
展开
最大输入电流(DC/AC) (A) :
25
40
60
80
最大浪涌电流(@10ms) (A) :
250
400
600
800
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
购买件数 :
控制电压范围(DC)(V) | 0~5 | 用途 | SSR |
端子形状 | 螺钉紧固 | 尺寸 高度(mm) | 38 |
代表规格(认证) | CE | 尺寸 宽度(mm) | 78 |
尺寸 进深(mm) | 105 | 负载电压(V) | 380 |
控制方式 | 直流控制 | 最大输入电流DC/AC(mA) | 20 |
型号 |
---|
KYRTV380L25-L |
KYRTV380L40-L |
KYRTV380L60-L |
KYRTV380L80-L |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最大输入电流(DC/AC) (A) | 最大浪涌电流(@10ms) (A) | 重量 (g) | 是否有LED指示灯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,611.08起 | 15天 | 25 | 250 | 360 | 有 | ||
¥1,575.38起 | 当天 | 40 | 400 | 360 | 有 | ||
¥1,697.22起 | 当天 | 60 | 600 | 360 | 有 | ||
¥1,740.31起 | 15天 | 80 | 800 | 360 | 有 |
Loading...
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空