商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 通径Ø
  2. 颜色
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 通径Ø(mm)

    • 13-20
    • 18-25
  • 颜色

    • 灰色
    • 黑色
  • 按发货日筛选

    G型电缆固定头

    G型电缆固定头【50个装】

    原价 :

    ¥ 634.24起

    价格(不含税):

    ¥ 634.24起

    (50个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 12.69

    原价 :

    634.24

    价格(不含税):

    ¥ 634.24起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 12.69

    信息 :

    采用UL认可的尼龙材料,防水圈丁晴橡胶、耐候橡胶,O型圈耐候橡胶,灰色、黑色,其他颜色可定制。工作温度静态-40~100℃或瞬间可耐热至120℃,动态-20~80℃或瞬间可耐热至100℃。

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(mm) G1 1/4" 通径Ø(mm) 13-20
    高度H(mm) 40 安装部螺牙高度GL(mm) 18
    紧固扳手开口尺寸(mm) 46 颜色 灰色
    材质 采用UL认可的尼龙材料;防水圈:丁腈橡胶,耐候橡胶 工作温度 静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃,动态-20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃
    O型圈 耐候橡胶
    采用UL认可的尼龙材料,防水圈丁晴橡胶、耐候橡胶,O型圈耐候橡胶,灰色、黑色,其他颜色可定制。工作温度静态-40~100℃或瞬间可耐热至120℃,动态-20~80℃或瞬间可耐热至100℃。

    基本信息

    螺纹尺寸(mm) G1 1/4" 高度H(mm) 40
    安装部螺牙高度GL(mm) 18 紧固扳手开口尺寸(mm) 46
     
    型号
    G11420
    G11420B
    G11425
    G11425B
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    通径Ø
    (mm)
    颜色 材质 工作温度 O型圈

    ¥634.24起

    50个装

    5天 13-20灰色采用UL认可的尼龙材料;防水圈:丁腈橡胶,耐候橡胶静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃,动态-20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃耐候橡胶

    ¥634.24起

    50个装

    5天 13-20黑色采用UL认可的尼龙材料;防水圈:丁腈橡胶,耐候橡胶静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃,动态-20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃耐候橡胶

    ¥634.24起

    50个装

    5天 18-25灰色采用UL认可的尼龙材料;防水圈:丁腈橡胶,耐候橡胶静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃,动态-20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃耐候橡胶

    ¥634.24起

    50个装

    5天 18-25黑色采用UL认可的尼龙材料;防水圈:丁腈橡胶,耐候橡胶静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃,动态-20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃耐候橡胶

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 634.24起

    价格 :

    ¥ 634.24起

    参考单价 :

    ¥ 12.69

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    电线固定头 耐腐蚀型
    MISUMI 电线固定头 耐腐蚀型

    发货日: 当天

    PG型金属电缆固定头

    ¥ 241.82起

    倍仕得(BEISIT)[中国] PG型金属电缆固定头

    发货日: 5天

    电线固定头 通用型(M螺纹)
    MISUMI 电线固定头 通用型(M螺纹)

    发货日: 当天

    电线固定头 金属制屏蔽型
    MISUMI 电线固定头 金属制屏蔽型

    发货日: 当天

    PG型电缆固定头

    ¥ 2.58起

    倍仕得(BEISIT)[中国] PG型电缆固定头

    发货日: 当天起

    电线固定头 通用型(PG螺纹)
    MISUMI 电线固定头 通用型(PG螺纹)

    发货日: 当天

    电线固定头 金属制通用型
    MISUMI 电线固定头 金属制通用型

    发货日: 当天

    电线固定头 通用型(G(PF)螺纹)
    MISUMI 电线固定头 通用型(G(PF)螺纹)

    发货日: 当天

    M型电缆固定头

    ¥ 167.07起

    倍仕得(BEISIT)[中国] M型电缆固定头

    发货日: 5天

    防水型金属线缆接头

    ¥ 466.52起

    通贝(THOMAS&BETTS) [美国] 防水型金属线缆接头

    发货日: 当天

    防水型电缆夹 CAP-CONE OA-W系列
    欧姆电机(OHM)[日本] 防水型电缆夹 CAP-CONE OA-W系列

    发货日: 当天起

    电线固定头 耐扭式
    MISUMI 电线固定头 耐扭式

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空