商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

AL6-P型LED指示灯

AL6-P型LED指示灯

原价:

¥25.93起

价格(不含税):

¥25.93起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥25.93

原价:

¥25.93起

价格(不含税):

¥25.93起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥25.93

信息:

22mm长一体型,接触轻盈型控制元器件。

展开

清除全部选项

颜色 :

红色

[黄色]黄色

绿色

[白色]乳白色

[白色]琥珀色

形状 :

长方形

额定电压 (V) :

[AC/DC24V]AC/DC24V

[AC/DC24V]AC/DC24±10%

代表规格(认证) :

CE

UL

CCC

CSA

防护功能(耐环境性) :

形状详细 :

圆形

正方形

长方形

类型 :

封闭型(IP40)

封闭型

防水型

种类 :

带指示灯按钮

触点配置 :

1c

按钮操作 :

按压锁定/转动复位式

触点结构 :

DPDT

SPDT

规格 :

文字标记牌尺寸:13.7×19.7mm雕刻范围:12×18mm雕刻深度:0.5mm 以内

型号 :

  • 13个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
22mm长一体型,接触轻盈型控制元器件。

基本信息

安装孔尺寸 φ16.2 光源 LED
端子类型 焊接端子
型号
AL6H-P4AC
AL6H-P4GC
AL6H-P4PWC
AL6H-P4RC
AL6H-P4WC
AL6H-P4YC
AL6M-P4GC
AL6M-P4PRC
AL6M-P4PSC
AL6M-P4RC
AL6M-P4WC
AL6M-P4YC
AL6Q-P4RC
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 形状 额定电压
(V)
代表规格(认证) 防护功能(耐环境性) 形状详细 类型 种类 触点配置 按钮操作 触点结构 规格

¥31.21起

当天 [白色] 琥珀色长方形[AC/DC24V] AC/DC24±10%CE / CCC / CSA-封闭型(IP40)带指示灯按钮1c按压锁定/转动复位式SPDT文字标记牌尺寸:13.7×19.7mm雕刻范围:12×18mm雕刻深度:0.5mm 以内

¥31.21起

当天 绿色长方形[AC/DC24V] AC/DC24±10%CE / CCC / CSA-封闭型(IP40)带指示灯按钮1c按压锁定/转动复位式DPDT-

¥42.75起

10天 [白色] 乳白色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-长方形防水型-----

¥103.28起

当天 红色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-长方形封闭型-----

¥31.21起

当天 [白色] 乳白色长方形[AC/DC24V] AC/DC24±10%CE / CCC / CSA-封闭型(IP40)带指示灯按钮1c按压锁定/转动复位式SPDT-

¥58.93起

40天 [黄色] 黄色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-长方形封闭型-----

¥25.97起

当天 绿色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-圆形封闭型-----

¥78.57起

40天 红色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-圆形防水型-----

¥60.50起

40天 绿色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-圆形防水型-----

¥25.97起

当天 红色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-圆形封闭型-----

¥103.28起

当天 [白色] 乳白色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-圆形封闭型-----

¥80.73起

当天 [黄色] 黄色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-圆形封闭型-----

¥25.93起

40天 红色-[AC/DC24V] AC/DC24VCE / UL / CCC / CSA-正方形封闭型-----

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

LB系列指示灯

¥ 46.98起

和泉(IDEC)[日本] LB系列指示灯

发货日: 当天

AL6型LED照明按钮开关

¥ 43.70起

和泉(IDEC)[日本] AL6型LED照明按钮开关

发货日: 当天起

指示灯 φ16小型LED

¥ 15.57起

MISUMI 指示灯 φ16小型LED

发货日: 当天

指示灯 φ22中型LED

¥ 10.56起

MISUMI 指示灯 φ22中型LED

发货日: 当天

φ22指示灯AD17-22型

¥ 14.33起

天逸(TAYEE)[中国] φ22指示灯AD17-22型

发货日: 当天

XB2B通用型LED指示灯

¥ 10.64起

施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B通用型LED指示灯

发货日: 当天起

AP系列LED小型指示灯

¥ 42.11起

和泉(IDEC)[日本] AP系列LED小型指示灯

发货日: 当天起

指示灯 φ8/φ12超小型LED

¥ 23.00起

MISUMI 指示灯 φ8/φ12超小型LED

发货日: 当天

φ22 AD16-22系列指示灯

¥ 11.50起

APT[中国] φ22 AD16-22系列指示灯

发货日: 当天起

φ16指示灯AD17-16型(圆形/球头)

¥ 10.66起

天逸(TAYEE)[中国] φ16指示灯AD17-16型(圆形/球头)

发货日: 当天起

φ22指示灯AD17KC型

¥ 11.96起

天逸(TAYEE)[中国] φ22指示灯AD17KC型

发货日: 当天

ND16系列φ22mm/φ16mm信号灯 指示灯

¥ 4.14起

正泰(CHINT) [中国] ND16系列φ22mm/φ16mm信号灯 指示灯

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空