商品分类

已复制到剪贴板
  • 受第15号台风“法茜”的影响,日本成田机场周边大规模停电造成日本进口货物无法按原计划发货,部分订单受影响,交期有所延误。米思米客服将主动联系相关客户。9/12后生成的订单,请密切关注交期变化。给您造成困扰,我们深表歉意!
  • 关于2019年国庆节放假通知,点击此处查看详情。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 电机容量AC400V~440V級
  2. 电机容量AC200V~220V級
  3. 额定电流(标准/重载)
  4. 出厂设置(电流)
  5. 额定负载下的耗散功率(标准/重载)
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 电机容量AC400V~440V級(kW/A)

    • 7.5/5.5
    • 11/7.5
    • 15/11
    • 18.5/15
    • 22/18.5
    • 30/22
    • 37/30
    • 45/37
    • 55/45
    • 75/55
    • 90/75
    • 110/90
    • 132/110
    • 160/132
    • 220/160
    • 250/220
    • 315/250
    • 355/315
  • 电机容量AC200V~220V級(kW/A)

    • 4/3
    • 5.5/4
    • 7.5/5.5
    • 9/7.5
    • 11/9
    • 15/11
    • 18.5/15
    • 22/18.5
    • 30/22
    • 37/30
    • 45/37
    • 55/45
    • 75/55
    • 90/75
    • 110/90
    • 132/110
    • -/160
    • 160/132
  • 额定电流(标准/重载)(A)

    • 29/22
    • 38/29
    • 55/38
    • 66/55
    • 81/66
    • 107/81
    • 130/107
    • 152/130
    • 191/152
    • 242/191
    • 294/242
    • 364/294
    • 433/364
    • 554/433
    • 710/554
    • 831/710
    • 1022/831
    • 1143/1022
  • 出厂设置(电流)(A)

    • 14.8
    • 21
    • 28.5
    • 35
    • 42
    • 57
    • 69
    • 81
    • 100
    • 131
    • 162
    • 195
    • 233
    • 285
    • 388
    • 437
    • 560
    • 605
  • 额定负载下的耗散功率(标准/重载)(W)

    • 59/46
    • 74/59
    • 104/74
    • 116/104
    • 142/116
    • 201/142
    • 245/201
    • 290/245
    • 322/290
    • 391/322
    • 479/391
    • 580/479
    • 695/580
    • 902/695
    • 1339/902
    • 1386/1339
    • 1731/1386
    • 1958/1731
  • 按发货日筛选

    ATS48软起动器

    ATS48软起动器(ATS48C11Q)

    原价 :

    ¥ 6,310.84起

    价格(不含税):

    ¥ 6,310.84起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 6,310.84

    原价 :

    6,310.84

    价格(不含税):

    ¥ 6,310.84起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 6,310.84

    信息 :

    ・用于功率范围在4至1200kW范围内的三相鼠笼式异步电机的力矩控制软起动和软停机。
    ・它提供带有机器和电机保护功能的软起动和减速功能,同时还具备与控制系统通讯的功能。
    ・这些功能是设计用于离心机、泵、风机、压缩机以及输送机等应用场合,这些机器大多数用于建筑、食品饮料及化学工业中。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是ATS48软起动器-型号ATS48C11Q的详情页。
    内有型号ATS48C11Q的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    电机容量AC400V~440V級(kW/A) 55/45 电机容量AC200V~220V級(kW/A) 30/22
    额定电流(标准/重载)(A) 191/152 出厂设置(电流)(A) 100
    额定负载下的耗散功率(标准/重载)(W) 322/290 重量(g) 8300
    ・用于功率范围在4至1200kW范围内的三相鼠笼式异步电机的力矩控制软起动和软停机。
    ・它提供带有机器和电机保护功能的软起动和减速功能,同时还具备与控制系统通讯的功能。
    ・这些功能是设计用于离心机、泵、风机、压缩机以及输送机等应用场合,这些机器大多数用于建筑、食品饮料及化学工业中。
     
    型号
    ATS48C11Q
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    电机容量AC400V~440V級
    (kW/A)
    电机容量AC200V~220V級
    (kW/A)
    额定电流(标准/重载)
    (A)
    出厂设置(电流)
    (A)
    额定负载下的耗散功率(标准/重载)
    (W)
    重量
    (g)

    ¥12,144.60起

    8天 55/4530/22191/152100322/2908300

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 6,310.84起

    价格 :

    ¥ 6,310.84起

    参考单价 :

    ¥ 6,310.84

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    本商品其他关联型号

    型号 参考价格 数量折扣 一般发货日 包装数量
    ATS48C14Q 15046.39 元 - 8 -
    ATS48C17Q 15977.25 元 - 询价 -
    ATS48C21Q 19244.74 元 - 8 -
    ATS48C25Q 20819.13 元 - 15 -
    ATS48C32Q 22984.75 元 - 8 -
    ATS48C41Q 27043.61 元 - 8 -

    常被一起浏览的商品

    TeSys®接触器(LC1D)

    ¥ 46.94起

    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] TeSys®接触器(LC1D)

    发货日: 当天起

    DZ108-20系列塑料外壳式断路器

    ¥ 56.78起

    正泰(CHINT) [中国] DZ108-20系列塑料外壳式断路器

    发货日: 5天

    NS2系列交流电动机起动器

    ¥ 74.20起

    正泰(CHINT) [中国] NS2系列交流电动机起动器

    发货日: 5天

    QC36系列电磁起动器

    ¥ 70.42起

    正泰(CHINT) [中国] QC36系列电磁起动器

    发货日: 5天

    LUCA 标准型控制单元
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] LUCA 标准型控制单元

    发货日: 30天起

    NQ2系列电磁起动器

    ¥ 117.36起

    正泰(CHINT) [中国] NQ2系列电磁起动器

    发货日: 5天

    3RW40 通用软起
    西门子(SIEMENS)[德国] 3RW40 通用软起

    发货日: 60天

    LUCB 高级型控制单元

    ¥ 878.98起

    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] LUCB 高级型控制单元

    发货日: 30天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空