• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
  • 2018年中秋节和国庆节放假通知

A86两极带接地插座

A86两极带接地插座

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座
  • A86两极带接地插座

面板采用高级防弹胶;载流部件选用高导电率的优良铜材和高弹性材料,触头全部采用贵金属制造。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
A86Z23-10N
A86Z332-10N
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插孔类型

8.91 元

当天 2位三孔

8.24 元

当天 2位扁圆二孔+1位三孔

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 插座 形状 O-3 额定电压(V) 250
额定电流(A) 10 代表规格(认证) CCC 尺寸 长度(mm) 86
尺寸 宽度(mm) 86

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687