商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 触点配置(锁定、选择)
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 触点配置(锁定、选择)

    • 1a1b
    • 2a2b
  • 按发货日筛选

    A86带荧光指示大翘板开关

    原价 :

    ¥ 6.95起

    价格(不含税):

    ¥ 6.95起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 6.95

    原价 :

    6.95

    价格(不含税):

    ¥ 6.95起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 6.95

    信息 :

    面板、底板:高强度PC材料,阻燃性好,永不变色。后座:阻燃尼龙PA66,韧性好,安全性能高。铜柱:优质黄铜,超大接线孔。

    展开

    型号 :

    • 6个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 正方形 触点配置(锁定、选择) 1a1b
    停止・复位 停止 安装孔 方孔
    指示灯 种类 其它
    端子形状 焊接端子 尺寸 纵向(mm) 86
    尺寸 横向(mm) 86 额定电压(A) 250
    额定电流(A) 10
    面板、底板:高强度PC材料,阻燃性好,永不变色。后座:阻燃尼龙PA66,韧性好,安全性能高。铜柱:优质黄铜,超大接线孔。

    基本信息

    形状 正方形 停止・复位 停止
    安装孔 方孔 指示灯
    种类 其它 端子形状 焊接端子
    尺寸 纵向(mm) 86 尺寸 横向(mm) 86
    额定电压(A) 250 额定电流(A) 10
    型号
    A86K11Y10BN
    A86K12Y10BN
    A86K21Y10BN
    A86K22Y10BN
    A86K31Y10BN
    A86K41Y10BN
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    触点配置(锁定、选择)

    6.95 元

    当天 1a1b

    7.57 元

    当天 1a1b

    10.05 元

    当天 1a1b

    11.43 元

    当天 2a2b

    13.89 元

    当天 2a2b

    18.74 元

    当天 2a2b

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    6个备选型号
     复制

    原价 :

    ¥ 6.95起

    价格 :

    ¥ 6.95起

    参考单价 :

    ¥ 6.95

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    A8A船型开关
    欧姆龙(OMRON)[日本] A8A船型开关

    发货日: 当天

    深沟球轴承(热销品)

    ¥ 4.94起

    恩斯克(NSK) [日本] 深沟球轴承(热销品)

    发货日: 当天起

    船型开关 经济型无LED/带LED
    MISUMI 船型开关 经济型无LED/带LED

    发货日: 当天

    小型翘板开关A8L
    欧姆龙(OMRON)[日本] 小型翘板开关A8L

    发货日: 当天

    切换按钮开关

    ¥ 377.71

    合宝(HUBBELL)[美国] 切换按钮开关

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空