耐摔延长线

耐摔延长线

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线
  • 耐摔延长线

一端为10A国标单相三极插头,另一端为明装插座,是固定电源与用电设备之间的电源延长线,使用耐摔材质。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
GN-C1-10M
GN-C1-20M
GN-C5-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插入口个数(电源排插) AC电源线电缆长度 型号类型

76.58 元

当天 3101位国标三孔和2位国标两孔

139.10 元

当天 3201位国标三孔和2位国标两孔

91.93 元

当天 4102位新国标两/三插孔和2位国标两极孔

Loading...

  1. 1

基本情报

插座形状 A-2/O-3/B-2 附属AC电源线型 固定长度 额定电压 250
额定电流 10 标准 CCC(中国) 连接线截面((mm2) 0.75
颜色

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687