商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

三相四极插头

原价:

¥9.45起

价格(不含税):

¥9.45起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥9.45

原价:

¥9.45起

价格(不含税):

¥9.45起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥9.45

信息:

触点材质:铜片镀镍,导电性能高,发热小,外壳材质:塑料PC,阻燃,耐高温,抗振抗摔。

展开

清除全部选项

额定电流 (A) :

16

25

32

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
触点材质:铜片镀镍,导电性能高,发热小,外壳材质:塑料PC,阻燃,耐高温,抗振抗摔。

基本信息

种类 插头 形状 其它
额定电压(V) 440 代表规格(认证) CCC
型号类型 三相四极插头
型号
GN-T16
GN-T25
GN-T32
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定电流
(A)

¥9.45起

当天 16

¥21.63起

当天 25

¥36.20起

当天 32

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

可拆式插头

¥ 3.26起

公牛(BULL)[中国] 可拆式插头

发货日: 当天

转换器

¥ 10.77起

公牛(BULL)[中国] 转换器

发货日: 当天

明装插座

¥ 7.63起

公牛(BULL)[中国] 明装插座

发货日: 当天起

面板安装型插座 螺钉固定型(C14 公)

¥ 1.84起

MISUMI 面板安装型插座 螺钉固定型(C14 公)

发货日: 当天

EA9X导轨插座

¥ 14.31起

施耐德电气(Schneider Electric) [法国] EA9X导轨插座

发货日: 当天起

定时转换器

¥ 48.96起

公牛(BULL)[中国] 定时转换器

发货日: 当天

面板安装型插座 带滤波器小型输入型(C14公)

¥ 20.34起

MISUMI 面板安装型插座 带滤波器小型输入型(C14公)

发货日: 当天起

面板安装型插座 螺钉固定型(C13 母)

¥ 2.76起

MISUMI 面板安装型插座 螺钉固定型(C13 母)

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空