商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

可拆式插头

原价:

¥3.26起

价格(不含税):

¥3.26起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥3.26

原价:

¥3.26起

价格(不含税):

¥3.26起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥3.26

信息:

压线方式:压线装置带有紧固螺丝,拆卸方便。

展开

清除全部选项

额定电流 (A) :

10

16

形状 :

A-2

O-3

型号类型 :

单相三极可拆插头

单相二极可拆插头

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
压线方式:压线装置带有紧固螺丝,拆卸方便。

基本信息

种类 插头 额定电压(V) 250
代表规格(认证) CCC 形状详细 平式
型号
GN-T-10
GN-T-10L1
GN-T-16
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定电流
(A)
形状 型号类型

¥4.74起

当天 10O-3单相三极可拆插头

¥3.26起

当天 10A-2单相二极可拆插头

¥6.91起

当天 16O-3单相三极可拆插头

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

耐摔插头

¥ 5.73起

公牛(BULL)[中国] 耐摔插头

发货日: 当天

单开关接线板

¥ 12.88起

公牛(BULL)[中国] 单开关接线板

发货日: 当天起

中国规格AC电源线 3芯一端带直插(O型插头)

¥ 22.42起

MISUMI 中国规格AC电源线 3芯一端带直插(O型插头)

发货日: 当天

电源插座型端子台

¥ 53.32起

MISUMI 电源插座型端子台

发货日: 当天

DIN导轨 铝合金 标准型
MISUMI DIN导轨 铝合金 标准型

发货日: 当天起

绝缘压着端子 中接管(对接型)

¥ 64.10起

MISUMI 绝缘压着端子 中接管(对接型)

发货日: 当天

手用拉伸膜

¥ 46.62起

合申 [中国] 手用拉伸膜

发货日: 当天

卷轴焊锡丝

¥ 91.62起

世达(SATA TOOLS) [美国] 卷轴焊锡丝

发货日: 当天

MY-GS系列微型功率继电器

¥ 10.94起

欧姆龙(OMRON)[日本] MY-GS系列微型功率继电器

发货日: 当天

A16系列φ16mm可拆卸按钮开关(带灯/不带灯)

¥ 52.66起

欧姆龙(OMRON)[日本] A16系列φ16mm可拆卸按钮开关(带灯/不带灯)

发货日: 当天起

Dsub连接器 焊接型机加工端子

¥ 5.38起

MISUMI Dsub连接器 焊接型机加工端子

发货日: 当天

G6B-4□□ND系列终端继电器

¥ 4.22起

欧姆龙(OMRON)[日本] G6B-4□□ND系列终端继电器

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空