商品分类

Ty-Rap<SUP>®</SUP>阻燃6.6尼龙扎带

Ty-Rap®阻燃6.6尼龙扎带(100个装)

原价:

¥70.73起

价格(不含税):

¥70.73起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥0.71

原价:

¥70.73起

价格(不含税):

¥70.73起

(100个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥0.71

信息:

・最适合在走廊应用!
・阻燃等级达到UL94V-0。
・低烟。
・适用温度范围-40℉~185℉(-40℃~85℃)。

展开

清除全部选项

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 1个备选型号

    TY25MFR


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(100个装)

--

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

包装规格 :

(100个装)

--

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・最适合在走廊应用!
・阻燃等级达到UL94V-0。
・低烟。
・适用温度范围-40℉~185℉(-40℃~85℃)。

基本信息

宽度(mm) 4.57 全长(mm) 185.67
材质 尼龙(树脂) 捆扎直径(范围)(mm) 44.45
耐环境性 阻燃性 颜色
阻燃等级(主原料) UL94V-0 代表规格(认证) UL
拉伸强度(N) 222.4
型号
TY25MFR
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

¥70.73起

100个装

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

Ty-Fast尼龙扎带

¥ 48.32起

通贝(THOMAS&BETTS) [美国] Ty-Fast尼龙扎带

发货日: 当天

扎带固定座 经济型 粘贴固定型

¥ 18.46起

MISUMI 扎带固定座 经济型 粘贴固定型

发货日: 当天

TAK-TY型扎带(HLT、HLTP系列)

¥ 75.43起

泛达(PANDUIT) [美国] TAK-TY型扎带(HLT、HLTP系列)

发货日: 当天

轻便型全尼龙6.6扎带

¥ 41.57起

通贝(THOMAS&BETTS) [美国] 轻便型全尼龙6.6扎带

发货日: 当天

T系列扎带(T□□R-TZ)

¥ 64.40起

海尔曼太通(HELLERMANNTYTON)[英国] T系列扎带(T□□R-TZ)

发货日: 当天

超级扎带

¥ 14.97起

泛达(PANDUIT) [美国] 超级扎带

发货日: 当天

外侧锯齿形扎带 耐热等级

¥ 10.71起

海尔曼太通(HELLERMANNTYTON)[英国] 外侧锯齿形扎带 耐热等级

发货日: 当天

耐热扎带

¥ 140.01起

电化(DENKA)[日本] 耐热扎带

发货日: 当天

扎带 耐热

¥ 92.30起

MISUMI 扎带 耐热

发货日: 当天

扎带 经济型尼龙

¥ 2.59起

MISUMI 扎带 经济型尼龙

发货日: 当天

尼龙扎带

¥ 15.97起

泛达(PANDUIT) [美国] 尼龙扎带

发货日: 当天

扎带 高品质尼龙

¥ 2.98起

MISUMI 扎带 高品质尼龙

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空