商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 额定电流
  2. 额定容量
  3. 功耗
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 额定电流(A)

    • 16
    • 42
    • 55
  • 额定容量(kW)

    • 7.5
    • 22
    • 30
  • 功耗(W)

    • 6.1
    • 15.7
    • 30
  • 按发货日筛选

    三相滤波器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    额定电流(A) 55 电路配置 三相
    安装方法 螺丝固定 接线方法 螺丝固定
    代表规格(认证) CE / CSA 额定电压(V) 3×480/277
    额定容量(kW) 30 功耗(W) 30

    基本信息

    电路配置 三相 安装方法 螺丝固定
    接线方法 螺丝固定 代表规格(认证) CE / CSA
    额定电压(V) 3×480/277
     
    型号
    FN258L-55-07
    FN3258-16-44
    FN3258-42-33
    型号数量折扣一般
    发货日
    额定电流
    (A)
    额定容量
    (kW)
    功耗
    (W)
    当天 553030
    当天 167.56.1
    当天 422215.7

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    DC滤波器
    夏弗纳(SCHAFFNER)[瑞士] DC滤波器

    发货日: 当天

    带端子台树脂接线盒 经济型
    MISUMI 带端子台树脂接线盒 经济型

    发货日: 当天

    DC风扇 方形 标准型
    MISUMI DC风扇 方形 标准型

    发货日: 当天

    单相 通用型
    MISUMI 单相 通用型

    发货日: 当天

    三相电源噪音滤波器 超薄型
    MISUMI 三相电源噪音滤波器 超薄型

    发货日: 当天

    单相滤波器
    夏弗纳(SCHAFFNER)[瑞士] 单相滤波器

    发货日: 当天起

    超薄型三相电源滤波器(TDK Lambda)
    TDK-LAMBDA[日本] 超薄型三相电源滤波器(TDK Lambda)

    发货日: 当天

    单相电源噪音滤波器 经济型
    MISUMI 单相电源噪音滤波器 经济型

    发货日: 当天

    超薄型单相电源滤波器(TDK Lambda制造)
    TDK-LAMBDA[日本] 超薄型单相电源滤波器(TDK Lambda制造)

    发货日: 当天

    单相电源噪音滤波器 超薄型
    MISUMI 单相电源噪音滤波器 超薄型

    发货日: 当天

    高衰减型单相电源滤波器(TDK Lambda)
    TDK-LAMBDA[日本] 高衰减型单相电源滤波器(TDK Lambda)

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空