商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 容量
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 容量

    • 8GB
    • 16GB
  • 按发货日筛选

    SD卡(相机)

    SD卡(相机)

    原价 :

    ¥ 57.95起

    价格(不含税):

    ¥ 57.95起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 57.95

    原价 :

    57.95

    价格(不含税):

    ¥ 57.95起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 57.95

    信息 :

    高速高容量,防写保护开关,具备资料修正与耗损平均功能,最佳产品相容性与稳定性。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 SD卡 容量 8GB
    尺寸 纵向(mm) 32 尺寸 宽度(mm) 24
    尺寸 进深(mm) 2.1 速度等级 Class10
    SD标准 SDA2.0
    高速高容量,防写保护开关,具备资料修正与耗损平均功能,最佳产品相容性与稳定性。

    基本信息

    种类 SD卡 尺寸 纵向(mm) 32
    尺寸 宽度(mm) 24 尺寸 进深(mm) 2.1
    速度等级 Class10 SD标准 SDA2.0
    型号
    SD8G-C10
    SD16G-C10
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    容量

    ¥57.95起

    当天 8GB

    ¥68.22起

    当天 16GB

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 57.95起

    价格 :

    ¥ 57.95起

    参考单价 :

    ¥ 57.95

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    SD普通储存卡

    ¥ 126.50起

    闪迪(SANDISK)[美国] SD普通储存卡

    发货日: 当天

    塑料数显卡尺
    英示(INSIZE) [中国] 塑料数显卡尺

    发货日: 当天

    五月花卷筒纸

    ¥ 119.73起

    五月花(MAY FLOWER) [中国台湾] 五月花卷筒纸

    发货日: 当天起

    USB3.0U盘

    ¥ 69.85起

    闪迪(SANDISK)[美国] USB3.0U盘

    发货日: 当天

    SD卡(手机)

    ¥ 77.00起

    KINGMAX[中国台湾] SD卡(手机)

    发货日: 当天

    TF普通储存卡

    ¥ 57.97起

    闪迪(SANDISK)[美国] TF普通储存卡

    发货日: 当天

    CF超极速储存卡

    ¥ 1,051.05起

    闪迪(SANDISK)[美国] CF超极速储存卡

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空