商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 最高写入速度
  2. 颜色
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最高写入速度(MB/S)

    • 12
    • 22
  • 颜色

    • 粉紫红
    • 迷雾灰
  • 按发货日筛选

    U盘(俏碟)

    原价 :

    ¥ 53.24起

    价格(不含税):

    ¥ 53.24起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 53.24

    原价 :

    53.24

    价格(不含税):

    ¥ 53.24起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 53.24

    信息 :

    雾面金属外壳,抗刮设计,USB3.0高速规格,向下相容USB2.0介面,附有吊饰孔。

    展开

    型号 :

    • 5个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 [其它] 00010 接口 USB3.0
    尺寸 长度(mm) 62 尺寸 宽度(mm) 17
    尺寸 进深(mm) 8 最高写入速度(MB/S) 12
    颜色 迷雾灰 最高读取速度(MB/S) 85
    材质 雾面金属
    雾面金属外壳,抗刮设计,USB3.0高速规格,向下相容USB2.0介面,附有吊饰孔。

    基本信息

    接口 USB3.0 尺寸 长度(mm) 62
    尺寸 宽度(mm) 17 尺寸 进深(mm) 8
    最高读取速度(MB/S) 85 材质 雾面金属
    型号
    PD-09-8G-GY
    PD-09-8G-PK
    PD-09-16G-GY
    PD-09-16G-PK
    PD-09-32G-PK
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    最高写入速度
    (MB/S)
    颜色

    ¥53.24起

    当天 12迷雾灰

    ¥53.24起

    当天 12粉紫红

    ¥79.85起

    当天 12迷雾灰

    ¥79.85起

    当天 12粉紫红

    ¥156.54起

    当天 22粉紫红

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 53.24起

    价格 :

    ¥ 53.24起

    参考单价 :

    ¥ 53.24

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    酷豆U盘

    ¥ 48.68起

    闪迪(SANDISK)[美国] 酷豆U盘

    发货日: 当天

    USB口防盗套装(钥匙+锁头)
    山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] USB口防盗套装(钥匙+锁头)

    发货日: 21天

    USB3.0U盘

    ¥ 69.85起

    闪迪(SANDISK)[美国] USB3.0U盘

    发货日: 当天

    闪迪酷钻USB闪存盘

    ¥ 39.96起

    闪迪(SANDISK)[美国] 闪迪酷钻USB闪存盘

    发货日: 当天起

    U盘(优碟)

    ¥ 49.96起

    KINGMAX[中国台湾] U盘(优碟)

    发货日: 当天

    U盘(普通碟)

    ¥ 76.49起

    KINGMAX[中国台湾] U盘(普通碟)

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空