商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

JC37系列防水性荧光工作灯

JC37系列防水性荧光工作灯

原价 :

¥ 320.66起

价格(不含税):

¥ 320.66起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 320.66

原价 :

320.66

价格(不含税):

¥ 320.66起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 320.66

信息 :

・光源、镇流器、启辉器与灯具有一体化、后置式电子镇流器和分离式三种。
・灯管采用新颖PL节能灯管、获得理想效果。
・灯具旁盖有螺栓式、固定式、旋压式三种,具有防水、防尘。耐潮湿、耐腐蚀。
・镇流器有电感式与电子式两种,电子镇流器可消除荧光频闪,提高机床操作的安全性。
・灯具安装格栅装置,避免眩光对观察影响。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是JC37系列防水性荧光工作灯-型号JC37-2的详情页。
内有型号JC37-2的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

30天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

30天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

外罩材质 玻璃 灯具固定形式 夹箍式
电源 220V/50Hz 光源 18W 4针单管节能灯
长度L(螺栓式旁盖)±2(mm) 515 长度L1(固定式旁盖)±2(mm) 535
长度L2(旋压式旁盖)±2(mm) 555 长度L3(旋压式旁盖)±2(mm) 580
灯头类型 2G11 镇流器类型 电感式
防护等级 IP67 外罩 玻璃
・光源、镇流器、启辉器与灯具有一体化、后置式电子镇流器和分离式三种。
・灯管采用新颖PL节能灯管、获得理想效果。
・灯具旁盖有螺栓式、固定式、旋压式三种,具有防水、防尘。耐潮湿、耐腐蚀。
・镇流器有电感式与电子式两种,电子镇流器可消除荧光频闪,提高机床操作的安全性。
・灯具安装格栅装置,避免眩光对观察影响。

基本信息

外罩材质 玻璃 灯具固定形式 夹箍式
电源 220V/50Hz 光源 18W 4针单管节能灯
长度L(螺栓式旁盖)±2(mm) 515 长度L1(固定式旁盖)±2(mm) 535
长度L2(旋压式旁盖)±2(mm) 555 长度L3(旋压式旁盖)±2(mm) 580
灯头类型 2G11 镇流器类型 电感式
防护等级 IP67 外罩 玻璃
 
型号
JC37-2
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥320.66起

30天

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

¥ 320.66起

价格 :

¥ 320.66起

参考单价 :

¥ 320.66

收藏

对比

细节

发货日 :

30天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

光彩支架(含灯管)
雷士照明[中国] 光彩支架(含灯管)

发货日: 当天

JC54系列软管型卤钨泡机床工作灯

¥ 170.50起

银星[中国] JC54系列软管型卤钨泡机床工作灯

发货日: 当天

Master LED灯管

¥ 89.58起

飞利浦(PHILIPS)[荷兰] Master LED灯管

发货日: 5天起

TCW097 传统三防灯

¥ 130.46起

飞利浦(PHILIPS)[荷兰] TCW097 传统三防灯

发货日: 当天

F3SJ-E系列安全光幕
欧姆龙(OMRON)[日本] F3SJ-E系列安全光幕

发货日: 当天

LED照明 标准型 
MISUMI LED照明 标准型 

发货日: 当天起

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空