商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 尺寸 进深
  2. 金属面框
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 尺寸 进深(mm)

    • 52+23×n(n=1~3)
    • 66.9+23×n(n=1~3)
  • 金属面框

  • 按发货日筛选

    φ22钥匙按钮

    φ22钥匙按钮【10个装】

    原价 :

    ¥ 255.67起

    价格(不含税):

    ¥ 255.67起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 25.57

    原价 :

    255.67

    价格(不含税):

    ¥ 255.67起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 25.57

    信息 :

    功能齐全,结构合理,适用于交流50HZ,电压380V及以下,直流电压220V及以下的电讯、电力、机床、纺织、机械等各领域做控制电路、信号、连锁等配套使用

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装孔 [其它] φ22 种类 带锁开关
    档位数 2 触点配置(锁定、选择) 1a1b
    形状 圆形 锁定功能
    指示灯 停止・复位 停止
    代表规格(认证) CCC 端子形状 螺纹端子
    防护功能(耐环境性) 尺寸 纵向(mm) 41.7
    尺寸 横向(mm) 29.9 尺寸 进深(mm) 66.9+23×n(n=1~3)
    手柄类型 长柄 动作说明 右旋自锁
    额定绝缘电压(V) 400 约定发热电流(A) 10
    工频电压 2500V(交流有效值)1min 机械寿命(次) 100X10E+4
    电气寿命(次) 50X10E+4 使用环境温度(°) -25~+50
    安装类别 III 污染等级 三级
    头部防护等级 IP65 触点类型 1NO+1NC
    金属面框
    功能齐全,结构合理,适用于交流50HZ,电压380V及以下,直流电压220V及以下的电讯、电力、机床、纺织、机械等各领域做控制电路、信号、连锁等配套使用

    基本信息

    安装孔 φ22 种类 带锁开关
    档位数 2 触点配置(锁定、选择) 1a1b
    形状 圆形 锁定功能
    指示灯 停止・复位 停止
    代表规格(认证) CCC 端子形状 螺纹端子
    防护功能(耐环境性) 尺寸 纵向(mm) 41.7
    尺寸 横向(mm) 29.9 手柄类型 长柄
    动作说明 右旋自锁 额定绝缘电压(V) 400
    约定发热电流(A) 10 工频电压 2500V(交流有效值)1min
    机械寿命(次) 100X10E+4 电气寿命(次) 50X10E+4
    使用环境温度(°) -25~+50 安装类别 III
    污染等级 三级 头部防护等级 IP65
    触点类型 1NO+1NC
     
    型号
    LA135-11Y2/20A3
    LA135-11Y2/20B9
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    尺寸 进深
    (mm)
    金属面框

    ¥255.67起

    10个装

    5天 66.9+23×n(n=1~3)

    ¥255.67起

    10个装

    5天 52+23×n(n=1~3)

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 255.67起

    价格 :

    ¥ 255.67起

    参考单价 :

    ¥ 25.57

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    ZB4B型钥匙开关头
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] ZB4B型钥匙开关头

    发货日: 30天

    XB2B金属系列钥匙开关22mm
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列钥匙开关22mm

    发货日: 当天

    φ22指示灯AD17-22型

    ¥ 14.33起

    天逸(TAYEE)[中国] φ22指示灯AD17-22型

    发货日: 当天

    φ16选择开关LA42(B)

    ¥ 17.94起

    天逸(TAYEE)[中国] φ16选择开关LA42(B)

    发货日: 当天

    XB2B金属系列选择开关22mm
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列选择开关22mm

    发货日: 当天

    电门开关TDS16型
    天得(TEND) [中国台湾] 电门开关TDS16型

    发货日: 当天起

    25A安全通断开关LW42B

    ¥ 101.91起

    天逸(TAYEE)[中国] 25A安全通断开关LW42B

    发货日: 当天

    YW系列选择开关

    ¥ 20.86起

    和泉(IDEC)[日本] YW系列选择开关

    发货日: 当天

    选择开关 φ30无LED易装卸型
    MISUMI 选择开关 φ30无LED易装卸型

    发货日: 当天

    选择开关 φ16无LED
    MISUMI 选择开关 φ16无LED

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空