商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 全长
  2. 捆扎直径(范围)
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 152
    • 229
    • 305
  • 捆扎直径(范围)(mm)

    • 38
    • 63
    • 86
  • 按发货日筛选

    不锈钢扎带(尼龙绝缘开口式)

    不锈钢扎带(尼龙绝缘开口式)【100个装】

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (100个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    100个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    100个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    宽度(mm) 0.284 全长(mm) 152
    材质 不锈钢 捆扎直径(范围)(mm) 38
    颜色 W(mm) 180
    H(mm) 80 D(mm) 125
    质量(g) 5200

    基本信息

    宽度(mm) 0.284 材质 不锈钢
    颜色 W(mm) 180
    H(mm) 80 D(mm) 125
     
    型号
    STC-152S
    STC-229S
    STC-305S
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    捆扎直径(范围)
    (mm)
    质量
    (g)

    100个装

    当天 152385200

    100个装

    当天 229635200

    100个装

    当天 305865200

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    不锈钢扎带(孔式)
    健和兴(KST)[中国台湾] 不锈钢扎带(孔式)

    发货日: 当天

    扎带 经济型尼龙
    MISUMI 扎带 经济型尼龙

    发货日: 当天

    扎带 抗紫外线
    MISUMI 扎带 抗紫外线

    发货日: 当天

    T系列扎带(T□□R-TZ)
    海尔曼太通(HELLERMANNTYTON)[英国] T系列扎带(T□□R-TZ)

    发货日: 当天

    扎带 高品质尼龙
    MISUMI 扎带 高品质尼龙

    发货日: 当天

    尼龙扎带

    ¥ 15.97起

    泛达(PANDUIT) [美国] 尼龙扎带

    发货日: 当天

    外侧锯齿形扎带 耐热等级
    海尔曼太通(HELLERMANNTYTON)[英国] 外侧锯齿形扎带 耐热等级

    发货日: 当天

    可标记型尼龙扎带
    MISUMI 可标记型尼龙扎带

    发货日: 当天

    嵌板固定系列 板材边缘夹扣
    海尔曼太通(HELLERMANNTYTON)[英国] 嵌板固定系列 板材边缘夹扣

    发货日: 当天

    超级扎带

    ¥ 10.51起

    泛达(PANDUIT) [美国] 超级扎带

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空