商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 直流输出电流
  2. 直流输出电压
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 直流输出电流(A)

    • 0~1
    • 0~3
  • 直流输出电压(V)

    • 18
    • 30
  • 按发货日筛选

    数字量单通道输出直流电源

    根据数量多少打折

    产品目录

    数字量单通道输出直流电源

    原价 :

    ¥ 1,175.81起

    价格(不含税):

    ¥ 1,175.81起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,175.81

    原价 :

    1,175.81

    价格(不含税):

    ¥ 1,175.81起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,175.81

    信息 :

    ・可调节30V/1A和18V/3A供应器,带双LCD显示屏。
    ・恒压或恒流。
    ・双背光LCD显示屏、短路保护、电流限制、高负载/线路调节、低噪声/波纹、香蕉插头输出端子。
    ・配有电源线:1年质保。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    测量对象通信方式 其它 种类 其它
    使用状态 固定式 电源(Hz) 50/60
    直流输出电流(A) 0~1 直流输出电压(V) 30
    外形尺寸(mm) 240×108×154 波纹和噪声 <0.5mV/<3mA
    重量(g) 2000
    ・可调节30V/1A和18V/3A供应器,带双LCD显示屏。
    ・恒压或恒流。
    ・双背光LCD显示屏、短路保护、电流限制、高负载/线路调节、低噪声/波纹、香蕉插头输出端子。
    ・配有电源线:1年质保。

    基本信息

    测量对象通信方式 其它 种类 其它
    使用状态 固定式 电源(Hz) 50/60
    外形尺寸(mm) 240×108×154 波纹和噪声 <0.5mV/<3mA
     
    型号
    382200
    382202
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    直流输出电流
    (A)
    直流输出电压
    (V)
    重量
    (g)

    ¥1,175.81起

    当天 0~1302000

    ¥1,262.93起

    当天 0~3183000

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,175.81起

    价格 :

    ¥ 1,175.81起

    参考单价 :

    ¥ 1,175.81

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    80瓦特交换式直流电源

    ¥ 2,438.82起

    EXTECH INSTRUMENTS [美国] 80瓦特交换式直流电源

    发货日: 询价

    U8000系列直流电源

    ¥ 3,737.97起

    安捷伦(AGILENT)[美国] U8000系列直流电源

    发货日: 14天

    模拟量或数字量三通道输出直流电源

    ¥ 1,567.79起

    EXTECH INSTRUMENTS [美国] 模拟量或数字量三通道输出直流电源

    发货日: 当天

    210瓦特四通道输出直流电源

    ¥ 4,180.90起

    EXTECH INSTRUMENTS [美国] 210瓦特四通道输出直流电源

    发货日: 55天

    E3600系列直流电源

    ¥ 7,766.01起

    安捷伦(AGILENT)[美国] E3600系列直流电源

    发货日: 当天

    信号源
    日置(HIOKI)[日本] 信号源

    发货日: 4天

    N5700系列直流系统电源

    ¥ 25,784.13起

    安捷伦(AGILENT)[美国] N5700系列直流系统电源

    发货日: 当天

    200瓦特三通道输出可编程直流电源

    ¥ 5,653.05起

    EXTECH INSTRUMENTS [美国] 200瓦特三通道输出可编程直流电源

    发货日: 55天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空