商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 适合电线规格
  2. 内径A
  3. 外径B
  4. 绝缘包覆(颜色)
  5. 全长C
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 适合电线规格(AWG)

    • 12~10
    • 16~14
  • 内径A(φ)

    • 4.3
    • 5.3
    • 6.4
  • 外径B(mm)

    • 6.4
    • 7.9
    • 12
  • 绝缘包覆(颜色)

    • 蓝色
    • 黄色
  • 全长C(mm)

    • 21.5
    • 32
  • 按发货日筛选

    Y形双压接PVC绝缘端子【100个装】

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (100个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    100个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    100个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 Y形 适合电线规格(AWG) 12~10
    内径A(φ) 6.4 外径B(mm) 12
    种类 带绝缘层压接端子 绝缘包覆(颜色) 黄色
    绝缘部材质 [其它] 乙烯基 全长C(mm) 32
    代表规格(认证) UL

    基本信息

    形状 Y形 种类 带绝缘层压接端子
    绝缘部材质 乙烯基 代表规格(认证) UL
     
    型号
    SDL5-6
    SDS2-4
    SDS2-5
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    适合电线规格
    (AWG)
    内径A
    (φ)
    外径B
    (mm)
    绝缘包覆(颜色) 全长C
    (mm)

    100个装

    当天 12~106.412黄色32

    100个装

    当天 16~144.36.4蓝色21.5

    100个装

    当天 16~145.37.9蓝色21.5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    绝缘Y形端子-包覆部分扩管型
    日富(NICHIFU) [日本] 绝缘Y形端子-包覆部分扩管型

    发货日: 当天

    Y形PVC绝缘端子
    健和兴(KST)[中国台湾] Y形PVC绝缘端子

    发货日: 当天起

    绝缘压着端子 Y形
    MISUMI 绝缘压着端子 Y形

    发货日: 当天

    圆形PVC绝缘端子
    健和兴(KST)[中国台湾] 圆形PVC绝缘端子

    发货日: 当天起

    裸压着端子 Y形
    MISUMI 裸压着端子 Y形

    发货日: 当天

    裸压着端子 O形
    MISUMI 裸压着端子 O形

    发货日: 当天起

    绝缘压着端子 欧式管形
    MISUMI 绝缘压着端子 欧式管形

    发货日: 当天起

    快速连接端子 针形公端子
    MISUMI 快速连接端子 针形公端子

    发货日: 当天

    快速连接端子 针形母端子
    MISUMI 快速连接端子 针形母端子

    发货日: 当天

    绝缘压着端子 O形
    MISUMI 绝缘压着端子 O形

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空