商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 输入电流1
  2. 输入电流2
  3. 输出电流
  4. 类型
  5. 尺寸 W×H×D
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 输入电流1(A)

    • 120VAC时,2.3A
    • 120VAC时,4.2A
  • 输入电流2(A)

    • 230VAC时,1.2A
    • 230VAC时,1.9A
  • 输出电流(A)

    • 5A
    • 10A
  • 类型

    • PS307 24 V/5 A
    • PS307 24 V/10 A
  • 尺寸 W×H×D

    • 60X125X120
    • 80X125X120
  • 按发货日筛选

    S7-300系列电源模块
    S7-300系列电源模块

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    创新型 S7-300 电源 PS307

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    输入电压1 85~132V 1 AC 输入电压2 170~264V 2 AC
    输入电流1(A) 120VAC时,2.3A 输入电流2(A) 230VAC时,1.2A
    输出电流(A) 5A 输出电压 24VDC
    类型 PS307 24 V/5 A 尺寸 W×H×D 60X125X120
    创新型 S7-300 电源 PS307

    ■宽度减少 20-33% (即对于 10A 模块,宽度由 120 mm 改为 80 mm)
    ■120/230 V 自动电压范围切换 。(到现在为止均为手动)
    ■节省 S7-300 导轨上的空间 。
    ■避免因为电压选择开关使用不当而导致的故障,从而节省费用。


    ■照片仅供参考,无法作为购买依据。
    ■商品参数以西门子官网为准<西门子官网>
     

    基本信息

    输入电压1 85~132V 1 AC 输入电压2 170~264V 2 AC
    输出电压 24VDC
     
    型号
    6ES73071EA010AA0
    6ES73071KA020AA0
    型号数量折扣一般
    发货日
    输入电流1
    (A)
    输入电流2
    (A)
    输出电流
    (A)
    类型 尺寸 W×H×D
    3天 120VAC时,2.3A230VAC时,1.2A5APS307 24 V/5 A60X125X120
    3天 120VAC时,4.2A230VAC时,1.9A10APS307 24 V/10 A80X125X120

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    2个备选型号
     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    3天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    S7-300系列数字量模块
    西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列数字量模块

    发货日: 3天

    ET200S系列电源模块
    西门子(SIEMENS)[德国] ET200S系列电源模块

    发货日: 3天

    S7-300系列模拟量模块
    西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列模拟量模块

    发货日: 3天

    PROFIBUS DP总线连接器
    西门子(SIEMENS)[德国] PROFIBUS DP总线连接器

    发货日: 当天起

    S7-300系列CPU模块

    ¥ 1,965.51起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列CPU模块

    发货日: 3天起

    S7-200系列Profibus-DP从站模块

    ¥ 1,185.60

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-200系列Profibus-DP从站模块

    发货日: 当天

    S7-200CN系列CPU模块

    ¥ 862.08起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-200CN系列CPU模块

    发货日: 当天起

    S7-1200系列CPU模块

    ¥ 859.04起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-1200系列CPU模块

    发货日: 当天起

    MELSEC-Q系列电源模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MELSEC-Q系列电源模块

    发货日: 当天起

    CJ系列电源单元CJ1W-PA/PD
    欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列电源单元CJ1W-PA/PD

    发货日: 当天起

    L系列电源模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] L系列电源模块

    发货日: 当天

    FX3系列电源扩展单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列电源扩展单元

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空