• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。

S7-200系列PLC编程通信电缆

S7-200系列PLC编程通信电缆
  • 促销截止 2019/03/31

用于连接 S7-200 连接串行 PC 接口。


■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以西门子官网为准。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

6ES79013CB300XA0

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
6ES79013CB300XA0
型号数量折扣一般
发货日
当天

Loading...

  1. 1

基本情报

类型 SIMATIC S7-200,PC/PPI 电缆 MM MULTIMASTER(多主站), 用于连接 S7-200 连接串行 PC 接口, 支持自由端口 和 GSM 调制解调器

本页是S7-200系列PLC编程通信电缆-型号6ES79013CB300XA0的详情页。
内有型号6ES79013CB300XA0的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687