商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

S7-300系列安装用导轨
S7-300系列安装用导轨

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

SIMATICS7-300的机械安装架,用于安装调试,可用螺丝紧固在墙上。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是S7-300系列安装用导轨-型号6ES73901AF300AA0的详情页。
内有型号6ES73901AF300AA0的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

类型 SIMATIC S7-300,异型导轨, 长度:530 mm W(mm) 530
H(mm) 122 应用适应性 S7-300
SIMATICS7-300的机械安装架,用于安装调试,可用螺丝紧固在墙上。

■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以西门子官网为准。

基本信息

类型 SIMATIC S7-300,异型导轨, 长度:530 mm W(mm) 530
H(mm) 122 应用适应性 S7-300
 
型号
6ES73901AF300AA0
型号数量折扣一般
发货日
3天

Loading...

  1. 1

型号 :

1个备选型号
 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

3天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

S7系列微型存储卡
西门子(SIEMENS)[德国] S7系列微型存储卡

发货日: 3天

S7-300系列数字量模块
西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列数字量模块

发货日: 3天

S7-300系列CPU模块

¥ 1,965.51起

西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列CPU模块

发货日: 3天起

MELSEC-Q系列基座
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MELSEC-Q系列基座

发货日: 当天起

MELSEC-Q系列配件
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MELSEC-Q系列配件

发货日: 当天起

MESLEC-Q系列CPU存储卡
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MESLEC-Q系列CPU存储卡

发货日: 5天

PLC附件工业交换集线器
欧姆龙(OMRON)[日本] PLC附件工业交换集线器

发货日: 当天起

欧姆龙DIN导轨&配件 PFP
欧姆龙(OMRON)[日本] 欧姆龙DIN导轨&配件 PFP

发货日: 当天

IE FC RJ45插头
西门子(SIEMENS)[德国] IE FC RJ45插头

发货日: 当天起

PROFIBUS DP总线连接器
西门子(SIEMENS)[德国] PROFIBUS DP总线连接器

发货日: 当天起

FX3系列USB/RS-422转换器
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列USB/RS-422转换器

发货日: 当天

CP1系列I/O连接电缆
欧姆龙(OMRON)[日本] CP1系列I/O连接电缆

发货日: 当天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

对比

清空