S7-300系列CPU模块

S7-300系列CPU模块
  • 促销截止 2019/01/31

模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使之成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。


■模块化微型 PLC 系统,满足中、小规模的性能要求。
■各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务。
■简单实用的分布式结构和多界面网络能力,应用十分灵活。
■操作方便,设计简单,不含风扇。
■任务增加时可顺利扩展。
■大量的集成功能,使它功能非常强劲。


■防护等级:IP20,符合IEC 60 529
■绝缘:
  <50V    500VDC测试电压
  <150V  2500VDC测试电压
  <250V  4000VDC测试电压


■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以西门子官网为准<西门子官网>

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

基本数据:
 
CPU 名称CPU 312
6ES73121AE140AB0
CPU 314
6ES73141AG140AB0
CPU 315-2 DP
6ES73152AH140AB0
CPU 315F-2 DP
6ES73156FF040AB0
存储器32 KB / 10 k 语句 /
32 KB 掉电保持
128 KB / 42 k 语句 /
64 KB 掉电保持
256 KB / 85 k 语句 /
128 KB 掉电保持
384 KB / 128 k 语句 /
128 KB 掉电保持
位处理0.10 µs0.06 µs0.05 µs0.05 µs
字处理0.24 µs0.12 µs0.09 µs0.09 µs
定点运算0.32 µs0.16 µs0.12 µs0.12 µs
浮点运算1.10 µs0.59 µs0.45 µs0.45 µs
过程 I/O 映像
  • 可调的最大值
  • 默认值
 
1024/1024
128/128
 
1024/1024
128/128
 
2048/2048
128/128
 
2048/2048
384/384
接口X1:MPI 接口X1:MPI 接口X1:MPI 接口
X2:DP 接口
X1:MPI 接口
X2:DP 接口
CPU 尺寸 WxHxD (mm)40 x 125 x 13040 x 125 x 13040 x 125 x 13040 x 125 x 130
 
CPU 名称CPU 315-2 PN/DP
6ES73152EH140AB0
CPU 315F-2 PN/DP
6ES73152FJ140AB0
CPU 317-2 PN/DP
6ES73172EK140AB0
CPU 317F-2 PN/DP
6ES73172FK140AB0
存储器384 KByte / 128 KByte 保持性512 KByte / 128 KByte 保持性1 MByte / 256 KByte 保持性1.5 MByte / 256 KByte 保持性
位运算性能50 ns25 ns
字运算性能90 ns30 ns
定点运算120 ns40 ns
浮点运算450 ns160 ns
过程 I/O 映像
  • 最大可调整
  • 缺省值
 
2048/2048
128/128
 
2048/2048
384/384
 
8192/8192
256/256
 
8192/8192
1024/1024
接口X1: MPI/DP
X2: PN (2 端口)
外形尺寸 WxHxD (mm)40 x 125 x 130
 
 
CPU 名称312C
6ES73125BF040AB0
313C
6ES73135BG040AB0
313C-2 PtP
6ES73136BG040AB0
313C-2 DP
6ES73136CG040AB0
 314C-2 PtP
6ES73146BH040AB0
 314C-2 DP
6ES73146CH040AB0
固件 V3.3
存储器 64 KB 128 KB 192 KB
用于保持性数据块的保持性存储器的大小,最大值 64 KB
处理时间
用于位运算,最小值 0.1 µs0.07 µs 0.06 µs
   用于字运算,最小值 0.24 µs0.15 µs 0.12 µs
   用于定点数学运算,最小值 0.32 µs0.2 µs 0.16 µs
   用于浮点数学运算,最小值1.1 µs0.72 µs 0.59 µs
过程 I/O 映像
   可调的最大值 1024/10242048/2048 1024/1024 2048/2048
   缺省值 128 / 128 128 / 128 128 / 128 128 / 128
集成的 I/O
   DI / DO 10 / 6 24 / 1616 / 16 24 / 16
   AI / AO - 5/ 2- 5/ 2
集成的工艺功能
   计数器2 通道3 通道 4 通道
   频率测量 2 通道,高达 10 kHz 3 通道,高达 30 kHz 4 通道,高达 60 kHz
   周期测量长度 2 通道 3 通道 4 通道
   脉冲输出 2 通道
高达 2.5 kHz
 3 通道
高达 2.5 kHz
 4 通道
 高达 2.5 kHz
   开环定位 -- 1 通道
   集成的 SFB “Closed Loop” -PID 控制器
接口
   X1 MPI
   X2 - - PtP DP PtP DP
CPU 尺寸 WxHxD (mm)80 x 125 x 130120 x 125 x 13080 x 125 x 130 120 x 125 x 130
 
CPU 317(F)-2 DP 的基本数据:
CPU 名称CPU 317-2 DP
6ES73172AK140AB0
 CPU 317F-2 DP
6ES73176FF040AB0
固件 V3.3
存储器 1 MB  1.5 MB
用于保持性数据块的保持性存储器的大小,最大值 256 KB
处理时间
   用于位运算,最小值 0.025 µs
   用于字运算,最小值 0.03 µs
   用于定点算术运算,最小值 0.04 µs
   用于浮点算术运算,最小值 0.16 µs
过程 I/O 映像
   可调的最大值 8192/8192
   缺省值 256/256 1024/1024
接口
   X1 MPI/DP
   X2 DP
CPU 尺寸 WxHxD (mm) 40 x 125 x 130
 
CPU 名称 CPU 314C-2 PN/DP
6ES73146EH040AB0
固件 V3.3
存储器 192 KB
用于保持性数据块的最大保持存储器 64 KB
处理时间
   用于位操作的最小时间 0.06 µs
   用于字操作的最小时间 0.12 µs
   用于定点运算的最小时间 0.16 µs
   用于浮点运算的最小时间 0.59 µs
过程 I/O 映像
   最大可调值 2048/2048
   缺省值 128/128
集成 I/O
   DI / DO 24 / 16
   AI / AO 5/ 2
集成工艺功能
   计数器 4 通道
   频率测量 4 通道,高达 60 kHz
   周期测量长度 4 通道
   脉冲输出 4 通道,脉宽调制高达 2.5 kHz
   开环定位 1 通道
   集成 SFB “闭环” PID 控制器
接口
   X1 MPI/DP
   X2 PN (2 个端口)
CPU 尺寸 WxHxD (mm) 120 x 125 x 130
型号
6ES73121AE140AB0
6ES73136CG044AB1
6ES73141AG140AB0
6ES73146EH044AB1
6ES73152EH140AB0
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
特性类别 CPU型号 CPU速度 输入 输出 接口 连接端子类型

1,965.51 元

1,768.96 元

5天 标准型CPU312位指令处理时间0.1us通过扩展模块实现通过扩展模块实现第一接口RS485,MPI

6,879.31 元

6,191.38 元

5天 紧凑型CPU313C-2DP位指令处理时间0.07us数字量输入16点晶体管输出16点第一接口RS485第二接口RS422/RS485(X.27)带1X前连接器

3,512.17 元

3,160.95 元

5天 标准型CPU314位指令处理时间0.06us通过扩展模块实现通过扩展模块实现第一接口RS485,MPI

11,027.38 元

9,924.64 元

5天 紧凑型CPU314C-2PN/DP位指令处理时间0.06us数字量输入24点;电流电压模拟量通道4个;电阻通道1个晶体管输出16点;模拟量输出通道2个第一接口RS485第二接口以太网RJ45带2x前连接器

12,386.41 元

11,147.77 元

5天 标准型CPU315-2PN/DP位指令处理时间0.05us通过扩展模块实现通过扩展模块实现第一接口RS485,MPI第二接口以太网RJ45

Loading...

  1. 1
 

基本情报

供电(V) DC24

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687