商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,目前米思米官网出现访问不稳定的情况,我们正在紧急修复中,给您带来不便深感歉意
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 除电时间
  2. 种类
  3. 备注
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 除电时间

    • 约0.5秒以下
  • 种类

    • 台式洁净箱
    • 点状喷嘴
    • 空气滤网
    • 风管法兰
  • 备注

    • EC-B01-EX用
    • EC-B02-EX用
    • EC-B02专用
    • φ50软管用
    • φ76软管用
  • 按发货日筛选

    EC-B 高频AC方式 台式洁净箱

    EC-B 高频AC方式 台式洁净箱

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    1、实现除尘和吸尘功能的紧凑型设计

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    45天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    45天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    离子平衡 ±10V 工作压力范围(MPa) 0.05MPa~0.5MPa
    电源 附属AC电源适配器AC100~240V 除电时间 约0.5秒以下
    种类 台式洁净箱 备注 -
    1、实现除尘和吸尘功能的紧凑型设计
     
    型号
    EC-B01-EX
    EC-B02-EX
    EC-B2FX3
    EC-BAS
    EC-BD50
    EC-BD76
    EC-BFX3
    型号数量折扣一般
    发货日
    离子平衡 工作压力范围
    (MPa)
    电源 除电时间 种类 备注
    45天 ±10V0.05MPa~0.5MPa附属AC电源适配器AC100~240V约0.5秒以下台式洁净箱-
    45天 ±10V0.05MPa~0.5MPa附属AC电源适配器AC100~240V约0.5秒以下台式洁净箱-
    45天 ----空气滤网EC-B02-EX用
    45天 ----点状喷嘴EC-B02专用
    45天 ----风管法兰φ50软管用
    45天 ----风管法兰φ76软管用
    45天 ----空气滤网EC-B01-EX用

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    45天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空