商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 种类
  2. 有效除电宽度
  3. 种类
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有11个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 种类

    • 喷嘴型
  • 有效除电宽度

    • 200mm
    • 320mm
    • 650mm
  • 种类

    • 传导电子管
    • 传导电子管连接喷嘴
    • 形状保持管连接喷嘴
    • 环形保持管
    • 直线喷嘴
  • 按发货日筛选

    ER-V 高频AC方式 超小型静电消除器

    ER-V 高频AC方式 超小型静电消除器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    1、超小型设计,可在狭小的位置瞄准工件,进行有效的静电消除
    2、造就良好离子平衡

    展开

    型号 :

    • 11个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 - 工作压力范围(MPa) -
    有效除电宽度 - 种类 传导电子管
    1、超小型设计,可在狭小的位置瞄准工件,进行有效的静电消除
    2、造就良好离子平衡
     
    型号
    ER-AT50
    ER-VAB020
    ER-VAB032
    ER-VAB065
    ER-VAB-AT
    ER-VAB-ATL
    ER-VAJK
    ER-VAJT-64
    ER-VAK10
    ER-VAK30
    ER-VAK50
    型号数量折扣一般
    发货日
    种类 工作压力范围
    (MPa)
    有效除电宽度 种类
    5天 ---传导电子管
    5天 喷嘴型0.05~0.4200mm直线喷嘴
    5天 喷嘴型0.05~0.4320mm直线喷嘴
    45天 喷嘴型0.05~0.4650mm直线喷嘴
    45天 ----
    45天 ----
    5天 喷嘴型0.02~0.5-形状保持管连接喷嘴
    5天 喷嘴型0.02~0.7-传导电子管连接喷嘴
    5天 ---环形保持管
    5天 ---环形保持管
    5天 ---环形保持管

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 11个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空