商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 种类
  2. 指示器
  3. 有效除电宽度
  4. 除电时间
  5. 放电方式
  6. 使用环境温度
  7. 使用环境湿度
  8. 种类
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有15个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 种类

    • 接头型
  • 指示器

    • 带电/除电状态
  • 有效除电宽度

    • 约160mm
    • 约320mm
    • 约480mm
    • 约640mm
  • 除电时间

    • 1秒以下
  • 放电方式

    • 脉冲AC方式
  • 使用环境温度

    • 0~+50°C
    • 0~+50℃
  • 使用环境湿度

    • 35~65%RH
  • 种类

    • 电源电缆2000mm
    • 连接接头电缆2000mm
    • 电源电缆5000mm
    • 连接接头电缆5000mm
    • 连接接头电缆10000mm
    • AC适配器
    • 接头
    • 控制器
    • 放电部保护盖
    • 放电针组件
  • 按发货日筛选

    ER-X 脉冲AC方式 区域静电消除器

    ER-X 脉冲AC方式 区域静电消除器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    1、无需担心覆膜的滑动和微小部件的飞散!
    2、放出空气+大量离子,从而缩短除电时间!
    3、可连接2个接头,从而扩大除电区域,提高布局扩展性
    4、配备自动控制离子平衡的功能
    5、采用放电针气密层结构,减少污染

    展开

    型号 :

    • 15个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 接头型 指示器 -
    离子平衡 ±30V 工作压力范围(MPa) ~0.5
    电源 - 有效除电宽度 约160mm
    除电时间 1秒以下 放电方式 脉冲AC方式
    使用环境温度 0~+50°C 使用环境湿度 35~65%RH
    种类 接头
    1、无需担心覆膜的滑动和微小部件的飞散!
    2、放出空气+大量离子,从而缩短除电时间!
    3、可连接2个接头,从而扩大除电区域,提高布局扩展性
    4、配备自动控制离子平衡的功能
    5、采用放电针气密层结构,减少污染
    型号
    ER-X016
    ER-X032
    ER-X048
    ER-X064
    ER-XACVR
    ER-XANT
    ER-XANT1
    ER-XANT2
    ER-XAPS-EX
    ER-XC02
    ER-XCC2
    ER-XCC5
    ER-XCCJ2H
    ER-XCCJ5H
    ER-XCCJ10H
    型号数量折扣一般
    发货日
    种类 指示器 离子平衡 工作压力范围
    (MPa)
    电源 有效除电宽度 除电时间 放电方式 使用环境温度 使用环境湿度 种类
    5天 接头型-±30V~0.5-约160mm1秒以下脉冲AC方式0~+50°C35~65%RH接头
    5天 接头型-±30V~0.5-约320mm1秒以下脉冲AC方式0~+50°C35~65%RH接头
    5天 接头型-±30V~0.5-约480mm1秒以下脉冲AC方式0~+50°C35~65%RH接头
    5天 接头型-±30V~0.5-约640mm1秒以下脉冲AC方式0~+50°C35~65%RH接头
    45天 ----------放电部保护盖
    45天 ----------放电针组件
    45天 ----------放电针组件
    45天 ----------放电针组件
    45天 ----------AC适配器
    5天 -无 / 带电/除电状态-DC24V---0~+50℃35~65%RH控制器
    5天 ----------电源电缆2000mm
    5天 ----------电源电缆5000mm
    5天 ----------连接接头电缆2000mm
    5天 ----------连接接头电缆5000mm
    45天 ----------连接接头电缆10000mm

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 15个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空