商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 种类
  2. 有效除电宽度
  3. 除电时间
  4. 放电方式
  5. 使用环境温度
  6. 使用环境湿度
  7. 种类
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 种类

    • 接头型
  • 有效除电宽度

    • 约80mm
    • 约160mm
    • 约320mm
    • 约480mm
    • 约640mm
  • 除电时间

    • 1秒以下
  • 放电方式

    • 脉冲AC方式
  • 使用环境温度

    • -60℃~+200℃
  • 使用环境湿度

    • 35%RH~65%RH
  • 种类

    • 接头
    • 放电针组件
  • 按发货日筛选

    ER-XHC 耐热耐寒型 脉冲AC方式 区域静电消除器

    ER-XHC 耐热耐寒型 脉冲AC方式 区域静电消除器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    1、通过大量离子高速除电,为“缩短时间”作出贡献
    2、由于采用脉冲AC方式,离子生成量多,能够释放出大量的离子,使其可以在短时间内完成除电操作。
    3、可连接2个接头,从而扩大除电区域,提高布局扩展性

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    45天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    45天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 接头型 离子平衡 ±30V
    工作压力范围(MPa) ~0.1 有效除电宽度 约80mm
    除电时间 1秒以下 放电方式 脉冲AC方式
    使用环境温度 -60℃~+200℃ 使用环境湿度 35%RH~65%RH
    种类 接头
    1、通过大量离子高速除电,为“缩短时间”作出贡献
    2、由于采用脉冲AC方式,离子生成量多,能够释放出大量的离子,使其可以在短时间内完成除电操作。
    3、可连接2个接头,从而扩大除电区域,提高布局扩展性
     
    型号
    ER-X008HC
    ER-X016HC
    ER-X032HC
    ER-X048HC
    ER-X064HC
    ER-XANT2HC
    ER-XANTHC
    型号数量折扣一般
    发货日
    种类 离子平衡 工作压力范围
    (MPa)
    有效除电宽度 除电时间 放电方式 使用环境温度 使用环境湿度 种类
    45天 接头型±30V~0.1约80mm1秒以下脉冲AC方式-60℃~+200℃35%RH~65%RH接头
    45天 接头型±30V~0.1约160mm1秒以下脉冲AC方式-60℃~+200℃35%RH~65%RH接头
    45天 接头型±30V~0.1约320mm1秒以下脉冲AC方式-60℃~+200℃35%RH~65%RH接头
    45天 接头型±30V~0.1约480mm1秒以下脉冲AC方式-60℃~+200℃35%RH~65%RH接头
    45天 接头型±30V~0.1约640mm1秒以下脉冲AC方式-60℃~+200℃35%RH~65%RH接头
    45天 -------放电针组件
    45天 -------放电针组件

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    45天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空