商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

ER-X001 脉冲AC方式 焦点性接头

ER-X001 脉冲AC方式 焦点性接头

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

1、利用脉冲AC方式的焦点型静电消除器来实现0.3秒以下最快速消除静电
2、可通过[无风]、[微风]来实现除电,不会吹走微小工件,即可消除静电
3、电缆内部内置带挠性的空气配管,从而可自由安装接头
4、可调整空气供给口的角度

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是ER-X001 脉冲AC方式 焦点性接头-型号ER-X001的详情页。
内有型号ER-X001的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

45天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

45天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

种类 喷嘴型 离子平衡 ±30V
工作压力范围(MPa) 0.5~ 有效除电宽度 约50mm
除电时间 0.3秒以下 放电方式 脉冲AC方式
使用环境温度 -10~+65℃ 使用环境湿度 35~65%RH
1、利用脉冲AC方式的焦点型静电消除器来实现0.3秒以下最快速消除静电
2、可通过[无风]、[微风]来实现除电,不会吹走微小工件,即可消除静电
3、电缆内部内置带挠性的空气配管,从而可自由安装接头
4、可调整空气供给口的角度

基本信息

种类 喷嘴型 有效除电宽度 约50mm
除电时间 0.3秒以下 放电方式 脉冲AC方式
使用环境温度 -10~+65℃ 使用环境湿度 35~65%RH
 
型号
ER-X001
型号数量折扣一般
发货日
离子平衡 工作压力范围
(MPa)
45天 ±30V0.5~

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

45天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空