商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 轴孔径 d
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径 d(φ)

    • 20
    • 25
    • 50
    • 60
  • 类型

    • PASE-XL-N
  • 按发货日筛选

    直立式轴承座单元(PASE)

    直立式轴承座单元(PASE)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    ・带座外球面轴承是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。
    ・大部分外球面轴承都是将外径做成球面,与带有球状内孔的进口轴承座安装在一起,结构形式多样,通用性和互换性好。

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    轴孔径 d(φ) 20 轴承组件 种类 轴台型
    组件主体材质 铸铁 轴承台 种类 标准型
    组件种类 轴承组件 轴承内径形状 偏心轴承圆孔型
    滚动体材质 表面处理
    基本额定动载荷(N) 13600 基本额定静载荷(N) 6600
    【特长】
    ・带座外球面轴承是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。
    ・大部分外球面轴承都是将外径做成球面,与带有球状内孔的进口轴承座安装在一起,结构形式多样,通用性和互换性好。

    基本信息

    轴承组件 种类 轴台型 组件主体材质 铸铁
    轴承台 种类 标准型 组件种类 轴承组件
    轴承内径形状 偏心轴承圆孔型 滚动体材质
    表面处理
     
    型号
    PASE20-XL-N
    PASE25-XL-N
    PASE50-XL-N
    PASE60-XL-N
    型号数量折扣一般
    发货日
    轴孔径 d
    (φ)
    基本额定动载荷
    (N)
    基本额定静载荷
    (N)
    7天 20136006600
    7天 25149007800
    7天 503750023200
    7天 605600036000

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    带座轴承
    斯凯孚(SKF) [瑞典] 带座轴承

    发货日: 当天起

    用于带紧定套轴承的轴承座
    斯凯孚(SKF) [瑞典] 用于带紧定套轴承的轴承座

    发货日: 5天

    带立式座外球面轴承

    ¥ 26.78起

    FK [中国] 带立式座外球面轴承

    发货日: 当天起

    立式Y轴承单元
    斯凯孚(SKF) [瑞典] 立式Y轴承单元

    发货日: 当天起

    UCP3系列带立式座外球面轴承

    ¥ 46.70起

    FK [中国] UCP3系列带立式座外球面轴承

    发货日: 当天

    铸铁制轴台型

    ¥ 83.43起

    恩梯恩(NTN) [日本] 铸铁制轴台型

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空