商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 轴孔径 d
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有4个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径 d(φ)

    • 20
    • 25
    • 40
    • 50
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    直立式轴承座单元(PSHE)

    直立式轴承座单元(PSHE)

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    【特长】
    ・带座外球面轴承是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。
    ・大部分外球面轴承都是将外径做成球面,与带有球状内孔的进口轴承座安装在一起,结构形式多样,通用性和互换性好。

    展开

    型号:

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    轴孔径 d(φ) 20 轴承组件 种类 轴台型
    组件主体材质 铸铁 轴承台 种类 其它
    组件种类 轴承组件 轴承内径形状 偏心轴承圆孔型
    滚动体材质 表面处理
    基本额定动载荷(N) 13600 基本额定静载荷(N) 6600
    密封部构造 两侧唇密封(P型密封)
    【特长】
    ・带座外球面轴承是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。
    ・大部分外球面轴承都是将外径做成球面,与带有球状内孔的进口轴承座安装在一起,结构形式多样,通用性和互换性好。

    基本信息

    轴承组件 种类 轴台型 组件主体材质 铸铁
    轴承台 种类 其它 组件种类 轴承组件
    轴承内径形状 偏心轴承圆孔型 滚动体材质
    表面处理 密封部构造 两侧唇密封(P型密封)
     
    型号
    PSHE20-XL-N
    PSHE25-XL-N
    PSHE40-XL-N
    PSHE50-XL-N
    型号数量折扣一般
    发货日
    轴孔径 d
    (φ)
    基本额定动载荷
    (N)
    基本额定静载荷
    (N)
    7天 20136006600
    7天 25149007800
    7天 403450019800
    7天 503750023200

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 4个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    带窄立式外球面轴承

    ¥ 28.73起

    FK [中国] 带窄立式外球面轴承

    发货日: 当天起

    (经济型)轴承座组件T型
    MISUMI (经济型)轴承座组件T型

    发货日: 当天起

    带立式座外球面轴承

    ¥ 26.78起

    FK [中国] 带立式座外球面轴承

    发货日: 当天起

    铸铁制轴台型

    ¥ 83.43起

    恩梯恩(NTN) [日本] 铸铁制轴台型

    发货日: 5天起

    带高中心立式外球面轴承

    ¥ 32.32起

    FK [中国] 带高中心立式外球面轴承

    发货日: 当天起

    UCP3系列带立式座外球面轴承

    ¥ 46.70起

    FK [中国] UCP3系列带立式座外球面轴承

    发货日: 当天

    立式Y轴承单元
    斯凯孚(SKF) [瑞典] 立式Y轴承单元

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空