商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 材质
  2. 表面处理
  3. 尺寸(长度) L
  4. 尺寸(宽度) W
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有11个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 材质

    • 不锈钢
    • 铝合金
  • 表面处理

    • 钝化处理
    • 阳极氧化处理(黑色)
  • 尺寸(长度) L(mm)

    • 40
    • 60
    • 65
    • 80
    • 100
    • 125
    • 175
  • 尺寸(宽度) W(mm)

    • 40
    • 60
    • 65
    • 80
    • 100
  • 类型

  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    滑台专用底板

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    为了适应各类滑台的组合使用或方便安装、固定于工作台面上,卓立汉光推出了全新系列底板。
    该系列底板采用铝合金(BP-AXX,表面黑色阳极氧化处理)或不锈钢(BP-SXX,表面钝化处理),其上具有多种安装孔,满足多种产品的使用需求。

    展开

    型号 :

    • 11个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    材质 铝合金 表面处理 阳极氧化处理(黑色)
    尺寸(长度) L(mm) 40 尺寸(宽度) W(mm) 40
    为了适应各类滑台的组合使用或方便安装、固定于工作台面上,卓立汉光推出了全新系列底板。
    该系列底板采用铝合金(BP-AXX,表面黑色阳极氧化处理)或不锈钢(BP-SXX,表面钝化处理),其上具有多种安装孔,满足多种产品的使用需求。
     
    型号
    BP-A40
    BP-A60
    BP-A65
    BP-A80A
    BP-A80B
    BP-A80C
    BP-A80D
    BP-A100
    BP-S40
    BP-S60
    BP-S65
    型号数量折扣一般
    发货日
    材质 表面处理 尺寸(长度) L
    (mm)
    尺寸(宽度) W
    (mm)
    4天 铝合金阳极氧化处理(黑色)4040
    4天 铝合金阳极氧化处理(黑色)6060
    4天 铝合金阳极氧化处理(黑色)6565
    4天 铝合金阳极氧化处理(黑色)8080
    4天 铝合金阳极氧化处理(黑色)10080
    4天 铝合金阳极氧化处理(黑色)12580
    4天 铝合金阳极氧化处理(黑色)17580
    4天 铝合金阳极氧化处理(黑色)100100
    7天 不锈钢钝化处理4040
    7天 不锈钢钝化处理6060
    7天 不锈钢钝化处理6565

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 11个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    4天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空