商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 进给方式
  2. 台面尺寸(长度) L(范围选择)
  3. 承受载荷(范围选择)
  4. 台面尺寸(宽度) W(范围选择)
  5. 台面尺寸(长度) L
  6. 台面尺寸(宽度) W
  7. 承受载荷
  8. 进给旋钮位置
  9. 行程
  10. 类型
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有18个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 进给方式

    • 微调旋钮型
    • 蜗轮型
      • 螺纹副
  • 台面尺寸(长度) L(范围选择)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • 承受载荷(范围选择)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • 台面尺寸(宽度) W(范围选择)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • 台面尺寸(长度) L(mm)

    • 40
    • 60
    • 65
  • 台面尺寸(宽度) W(mm)

    • 40
    • 60
    • 65
  • 承受载荷(N)

    • 19.6
    • 49
  • 进给旋钮位置

    • 全轴中心
    • 全轴侧面
      • 全轴右侧
      • 全轴左侧
  • 行程(mm)

    • 13
    • 25
  • 类型

    • ALB13
    • ALB13A
    • ALB25
    • ALB25A
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    ALB系列精密手动直线滑台(X轴)

    原价 :

    ¥ 448.01起

    价格(不含税):

    ¥ 448.01起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 448.01

    原价 :

    448.01

    价格(不含税):

    ¥ 448.01起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 448.01

    信息 :

    ALB系列是卓立汉光最新推出的手动精密滑台。
    【特长】
    ・采用线性滚珠导轨,运行平稳。
    ・主体材料为2024铝合金,表面氧化黑处理,强度较高、耐磨性好、外形美观。
    ・具有分厘卡和微调螺纹副2种驱动方式,分为左侧、右侧、中间驱动,使用灵活方便。
    ・产品尺寸丰富、交货期短、配套性好、性价比高。

    展开

    型号 :

    • 18个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    行程(范围选择) ±10~30mm 进给方式 [蜗轮型] 螺纹副
    台面尺寸(长度) L(范围选择)(mm) 26~40 承受载荷(范围选择)(N) 5~30
    台面尺寸(宽度) W(范围选择)(mm) 26~40 台面尺寸(厚度) H(范围选择)(mm) 15.1~20
    移动导向方式 滚珠导向轴型 滑台材质 铝合金
    滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色) 分类 本体
    台面尺寸(长度) L(mm) 40 台面尺寸(宽度) W(mm) 40
    承受载荷(N) 19.6 台面尺寸(厚度) H(mm) 20
    种类 X轴滑台 滑台直线度(μm) 10
    滑台平行度(μm) 20 进给旋钮位置 全轴中心
    行程(mm) 13
    ALB系列是卓立汉光最新推出的手动精密滑台。
    【特长】
    ・采用线性滚珠导轨,运行平稳。
    ・主体材料为2024铝合金,表面氧化黑处理,强度较高、耐磨性好、外形美观。
    ・具有分厘卡和微调螺纹副2种驱动方式,分为左侧、右侧、中间驱动,使用灵活方便。
    ・产品尺寸丰富、交货期短、配套性好、性价比高。

    基本信息

    行程(范围选择) ±10~30mm 台面尺寸(厚度) H(范围选择)(mm) 15.1~20
    移动导向方式 滚珠导向轴型 滑台材质 铝合金
    滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色) 分类 本体
    台面尺寸(厚度) H(mm) 20 种类 X轴滑台
     
    型号
    ALB13-4020C
    ALB13-4020SL
    ALB13-4020SR
    ALB13-6020C
    ALB13-6020SL
    ALB13-6020SR
    ALB13A-4020C
    ALB13A-4020SL
    ALB13A-4020SR
    ALB13A-6020C
    ALB13A-6020SL
    ALB13A-6020SR
    ALB25-6520C
    ALB25-6520SL
    ALB25-6520SR
    ALB25A-6520C
    ALB25A-6520SL
    ALB25A-6520SR
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    进给方式 台面尺寸(长度) L(范围选择)
    (mm)
    承受载荷(范围选择)
    (N)
    台面尺寸(宽度) W(范围选择)
    (mm)
    台面尺寸(长度) L
    (mm)
    台面尺寸(宽度) W
    (mm)
    承受载荷
    (N)
    滑台直线度
    (μm)
    滑台平行度
    (μm)
    进给旋钮位置 行程
    (mm)

    ¥448.01起

    4天 [蜗轮型] 螺纹副26~405~3026~40404019.61020全轴中心13

    ¥448.01起

    4天 [蜗轮型] 螺纹副26~405~3026~40404019.61020[全轴侧面] 全轴左侧13

    ¥448.01起

    4天 [蜗轮型] 螺纹副26~405~3026~40404019.61020[全轴侧面] 全轴右侧13

    ¥481.20起

    4天 [蜗轮型] 螺纹副41~6030.1~5041~606060491020全轴中心13

    ¥481.20起

    4天 [蜗轮型] 螺纹副41~6030.1~5041~606060491020[全轴侧面] 全轴左侧13

    ¥481.20起

    4天 [蜗轮型] 螺纹副41~6030.1~5041~606060491020[全轴侧面] 全轴右侧13

    ¥497.79起

    4天 微调旋钮型26~405~3026~40404019.61020全轴中心13

    ¥497.79起

    4天 微调旋钮型26~405~3026~40404019.61020[全轴侧面] 全轴左侧13

    ¥497.79起

    4天 微调旋钮型26~405~3026~40404019.61020[全轴侧面] 全轴右侧13

    ¥530.98起

    4天 微调旋钮型41~6030.1~5041~606060491020全轴中心13

    ¥530.98起

    4天 微调旋钮型41~6030.1~5041~606060491020[全轴侧面] 全轴左侧13

    ¥530.98起

    4天 微调旋钮型41~6030.1~5041~606060491020[全轴侧面] 全轴右侧13

    ¥514.38起

    4天 [蜗轮型] 螺纹副61~9030.1~5061~906565491020全轴中心25

    ¥514.38起

    4天 [蜗轮型] 螺纹副61~9030.1~5061~906565491020[全轴侧面] 全轴左侧25

    ¥514.38起

    4天 [蜗轮型] 螺纹副61~9030.1~5061~906565491020[全轴侧面] 全轴右侧25

    ¥564.16起

    4天 微调旋钮型61~9030.1~5061~906565491020全轴中心25

    ¥564.16起

    4天 微调旋钮型61~9030.1~5061~906565491020[全轴侧面] 全轴左侧25

    ¥564.16起

    4天 微调旋钮型61~9030.1~5061~906565491020[全轴侧面] 全轴右侧25

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 18个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 448.01起

    价格 :

    ¥ 448.01起

    参考单价 :

    ¥ 448.01

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空