商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 台面尺寸(直径) D
  2. 承受载荷(范围)
  3. 承受载荷
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有2个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 台面尺寸(直径) D(φ)

    • 60
    • 75
  • 承受载荷(范围)(N)

    • 50.1~100
    • 100.1~
  • 承受载荷(N)

    • 98
    • 147
  • 类型

  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    TBRF系列电动旋转滑台

    原价:

    ¥2,074.11起

    价格(不含税):

    ¥2,074.11起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥2,074.11

    原价:

    2,074.11

    价格(不含税):

    ¥2,074.11起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥2,074.11

    信息:

    TBR系列产品是卓立汉光为解决高精度,高刚性,高重复使用频率等严苛的工业自动化使用要求而专门开发的电动旋转滑台。
    【特长】
    ・蜗轮采用锡青铜材料,具有非常突出的耐磨性。
    ・蜗杆为优质合金钢,经过高频率淬火处理,硬度高,刚性好。
    ・导向机构采用精密交叉滚柱轴环(也称交叉滚子轴承),强度高、负载能力强、耐用性好,可水平、竖直、倒置使用。
    ・在使用高啮合度蜗轮蜗杆的基础上,增加调隙结构,保证运行顺畅的同时,有效减小背隙。
    ・标配二相步进电机,也可根据实际使用要求换装各品牌伺服电机。
    ・内置零位传感器,使用方便。

    展开

    型号:

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    台面尺寸(直径) D(φ) 60 电机·电机特性 2相步进电机标准型
    种类 旋转滑台 承受载荷(范围)(N) 50.1~100
    滑台材质 铝合金 进给方式 蜗轮型
    移动导向方式 轴承型 最小分辨率(角度)(deg) 0.03
    行程(θ角度)(deg) 360 滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色)
    承受载荷(N) 98 传感器 原点
    TBR系列产品是卓立汉光为解决高精度,高刚性,高重复使用频率等严苛的工业自动化使用要求而专门开发的电动旋转滑台。
    【特长】
    ・蜗轮采用锡青铜材料,具有非常突出的耐磨性。
    ・蜗杆为优质合金钢,经过高频率淬火处理,硬度高,刚性好。
    ・导向机构采用精密交叉滚柱轴环(也称交叉滚子轴承),强度高、负载能力强、耐用性好,可水平、竖直、倒置使用。
    ・在使用高啮合度蜗轮蜗杆的基础上,增加调隙结构,保证运行顺畅的同时,有效减小背隙。
    ・标配二相步进电机,也可根据实际使用要求换装各品牌伺服电机。
    ・内置零位传感器,使用方便。

    基本信息

    电机·电机特性 2相步进电机标准型 种类 旋转滑台
    滑台材质 铝合金 进给方式 蜗轮型
    移动导向方式 轴承型 最小分辨率(角度)(deg) 0.03
    行程(θ角度)(deg) 360 滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色)
    传感器 原点
     
    型号
    TBRF60L
    TBRF75L
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    台面尺寸(直径) D
    (φ)
    承受载荷(范围)
    (N)
    承受载荷
    (N)

    ¥2,074.11起

    15天 6050.1~10098

    ¥2,488.94起

    15天 75100.1~147

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 2个备选型号

     复制

    原价:

    ¥2,074.11起

    价格:

    ¥2,074.11起

    参考单价:

    ¥2,074.11

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    TBR系列电控旋转台

    ¥ 2,323.01起

    北京卓立汉光仪器(ZOLIX) [中国] TBR系列电控旋转台

    发货日: 7天

    CZF系列高精密电动升降滑台

    ¥ 3,650.44起

    北京卓立汉光仪器(ZOLIX) [中国] CZF系列高精密电动升降滑台

    发货日: 15天

    TSAx-C系列超薄型电控平移台

    ¥ 1,327.44起

    北京卓立汉光仪器(ZOLIX) [中国] TSAx-C系列超薄型电控平移台

    发货日: 7天

    SIN系列正弦机构旋转滑台

    ¥ 3,152.65起

    北京卓立汉光仪器(ZOLIX) [中国] SIN系列正弦机构旋转滑台

    发货日: 4天

    经济型 自动旋转滑台
    MISUMI 经济型 自动旋转滑台

    发货日: 当天

    自动旋转滑台 KRE

    ¥ 6,720.00起

    骏河精机(SURUGA) [日本] 自动旋转滑台 KRE

    发货日: 15天

    高精度 自动旋转滑台
    MISUMI 高精度 自动旋转滑台

    发货日: 5天起

    TSAx-B(F)系列重载型电控平移台

    ¥ 2,654.86起

    北京卓立汉光仪器(ZOLIX) [中国] TSAx-B(F)系列重载型电控平移台

    发货日: 7天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空