商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 台面尺寸(长度) L
  2. 台面尺寸(宽度) W
  3. 行程(X距离)
  4. 行程(Y距离)
  5. 承受载荷(范围)
  6. 承受载荷
  7. 分辨率(整步/半步)
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有2个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 台面尺寸(长度) L(mm)

    • 125
    • 280
  • 台面尺寸(宽度) W(mm)

    • 125
    • 280
  • 行程(X距离)(mm)

    • 50
    • 120
  • 行程(Y距离)(mm)

    • 50
    • 120
  • 承受载荷(范围)(N)

    • 30.1~50
    • 100.1~
  • 承受载荷(N)

    • 39.2
    • 196
  • 分辨率(整步/半步)(μm)

    • 5/2.5
    • 20/10
  • 类型

  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    XY整体二维对位平台

    原价:

    ¥7,134.95起

    价格(不含税):

    ¥7,134.95起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥7,134.95

    原价:

    7,134.95

    价格(不含税):

    ¥7,134.95起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥7,134.95

    信息:

    XY系列产品是卓立汉光为解决工业生产线上,对工件进行高精度、高重复使用频率扫描等使用要求而开发的二维整体式对位平台。
    【特长】
    ・滚珠丝杠传动,复合高精度、高重复频率的使用要求。
    ・交叉滚柱导轨提供更好的运动精度。
    ・中心设计有通光孔,通光孔也可另配玻璃或铝合金盖板,实现透射、反射式的扫描或对位需求。
    ・标配二相步进电机,也可根据实际使用要求换装五相步进电机或伺电机。

    展开

    型号:

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 XY轴滑台 电机·电机特性 2相步进电机标准型
    台面尺寸(长度) L(mm) 280 台面尺寸(宽度) W(mm) 280
    行程(X距离)(mm) 120 移动导向方式 交叉滚子型
    进给方式 滚珠丝杠 滑台材质 铝合金
    行程(Y距离)(mm) 120 滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色)
    通孔(滑台中心孔) 承受载荷(范围)(N) 100.1~
    承受载荷(N) 196 最高速度(mm/sec) 40
    滑台直线度(μm) 10 滑台平行度(μm) 25
    传感器 限位+原点 分辨率(整步/半步)(μm) 20/10
    XY系列产品是卓立汉光为解决工业生产线上,对工件进行高精度、高重复使用频率扫描等使用要求而开发的二维整体式对位平台。
    【特长】
    ・滚珠丝杠传动,复合高精度、高重复频率的使用要求。
    ・交叉滚柱导轨提供更好的运动精度。
    ・中心设计有通光孔,通光孔也可另配玻璃或铝合金盖板,实现透射、反射式的扫描或对位需求。
    ・标配二相步进电机,也可根据实际使用要求换装五相步进电机或伺电机。

    基本信息

    种类 XY轴滑台 电机·电机特性 2相步进电机标准型
    移动导向方式 交叉滚子型 进给方式 滚珠丝杠
    滑台材质 铝合金 滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色)
    通孔(滑台中心孔) 传感器 限位+原点
     
    型号
    XY120120
    XY5050
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    台面尺寸(长度) L
    (mm)
    台面尺寸(宽度) W
    (mm)
    行程(X距离)
    (mm)
    行程(Y距离)
    (mm)
    承受载荷(范围)
    (N)
    承受载荷
    (N)
    最高速度
    (mm/sec)
    滑台直线度
    (μm)
    滑台平行度
    (μm)
    分辨率(整步/半步)
    (μm)

    ¥13,191.38起

    15天 280280120120100.1~19640102520/10

    ¥7,134.95起

    15天 125125505030.1~5039.21010255/2.5

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 2个备选型号

     复制

    原价:

    ¥7,134.95起

    价格:

    ¥7,134.95起

    参考单价:

    ¥7,134.95

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    「高精度」自动XY轴交叉滚子型
    MISUMI 「高精度」自动XY轴交叉滚子型

    发货日: 12天起

    【自动】XY轴交叉滚子导轨
    MISUMI 【自动】XY轴交叉滚子导轨

    发货日: 12天起

    【自动】CAVE-X POSITIONER
    MISUMI 【自动】CAVE-X POSITIONER

    发货日: 12天起

    「高精度」自动XY轴交叉滚子型
    MISUMI 「高精度」自动XY轴交叉滚子型

    发货日: 12天起

    【自动】 XY轴  直线式滚珠
    MISUMI 【自动】 XY轴 直线式滚珠

    发货日: 9天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空