商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 认证
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 认证

  • 类型

  • 按发货日筛选

    TK系列触控屏人机界面

    经济

    产品目录

    TK系列触控屏人机界面

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    配线需先确认PLC型号后咨询技术部
    详细资料请参考产品目录!

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    显示器屏幕大小(英寸) 7 种类 面板安装式
    显示器屏幕 TFT 产品分类 触摸显示屏
    分辨率 800x480 对比度 500:1
    背光类型 LED 储存器(闪存/内存)(MB) 128M
    外壳材料 工程塑料 外形尺寸(W×H×D(mm)) 200.4x146.5x34
    外形尺寸(W×H×D(mm)) 开孔尺寸:192x138mm 认证 CE
    输入电源 24VDC
    配线需先确认PLC型号后咨询技术部
    详细资料请参考产品目录!

    基本信息

    显示器屏幕大小(英寸) 7 种类 面板安装式
    显示器屏幕 TFT 产品分类 触摸显示屏
    分辨率 800x480 对比度 500:1
    背光类型 LED 储存器(闪存/内存)(MB) 128M
    外壳材料 工程塑料 外形尺寸(W×H×D(mm)) 200.4x146.5x34
    外形尺寸(W×H×D(mm)) 开孔尺寸:192x138mm 输入电源 24VDC
     
    型号
    TK6071IP
    TK6071IQ
    型号数量折扣一般
    发货日
    认证
    当天 CE
    当天 -

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    MT-E系列触摸屏
    威纶通(WEINVIEW) [中国] MT-E系列触摸屏

    发货日: 当天起

    台达PLC

    ¥ 567.18起

    台达(DELTA) [中国台湾] 台达PLC

    发货日: 当天

    FX3系列通讯用模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列通讯用模块

    发货日: 当天起

    FX3系列输入模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输入模块

    发货日: 当天起

    CX-400系列放大器内置型小型光电传感器
    松下(PANASONIC)[日本] CX-400系列放大器内置型小型光电传感器

    发货日: 当天起

    FX3系列模拟量输入输出模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列模拟量输入输出模块

    发货日: 当天起

    NES系列单路输出开关电源
    明纬(MEANWELL)[中国台湾] NES系列单路输出开关电源

    发货日: 当天

    TeSys接触器(AC-3类别)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] TeSys接触器(AC-3类别)

    发货日: 当天起

    PSL系列L型调速阀

    ¥ 8.27起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] PSL系列L型调速阀

    发货日: 当天起

    RXM继电器基座
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] RXM继电器基座

    发货日: 当天

    FX3U、FX3UC用功能扩展板
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3U、FX3UC用功能扩展板

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空