商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 极数
  2. 额定电流
  3. 壳架电流
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 极数

  • 额定电流(A)

    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
  • 壳架电流(A)

    • 30
    • 50
  • 按发货日筛选

    NV-FAU系列漏电断路器

    NV-FAU系列漏电断路器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    尺寸较小,主要用于仪表盘和控制板的断路器。

    展开

    型号 :

    • 10个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    极数 2 额定电流(A) 15
    壳架电流(A) 30 额定感应电流(mA) 30MA
    尺寸较小,主要用于仪表盘和控制板的断路器。

    ■照片仅供参考,无法作为购买依据。
    ■商品参数以三菱官网为准<三菱官网>

    基本信息

    额定感应电流(mA) 30MA
     

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 10个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    NV-C系列漏电断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] NV-C系列漏电断路器

    发货日: 5天起

    NF-C系列塑壳断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] NF-C系列塑壳断路器

    发货日: 当天

    外部附属装置 小型端子罩
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] 外部附属装置 小型端子罩

    发货日: 当天起

    MS-T系列热过载继电器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MS-T系列热过载继电器

    发货日: 当天起

    CP30-BA系列小型断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] CP30-BA系列小型断路器

    发货日: 当天起

    BN-W和BNH-W系列端子台

    ¥ 3.40起

    和泉(IDEC)[日本] BN-W和BNH-W系列端子台

    发货日: 当天

    YW系列按钮开关

    ¥ 16.00起

    和泉(IDEC)[日本] YW系列按钮开关

    发货日: 当天

    FX3G系列PLC基本单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3G系列PLC基本单元

    发货日: 当天起

    GP4000系列可编程人机界面
    普洛菲斯(PROFACE)[日本] GP4000系列可编程人机界面

    发货日: 当天起

    J4系列伺服放大器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] J4系列伺服放大器

    发货日: 当天起

    单相电源噪音滤波器 经济型
    MISUMI 单相电源噪音滤波器 经济型

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空