商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 1.1.673.21
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    流利条 St,支架 D30-40

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是流利条 St,支架 D30-40-型号1.1.673.21的详情页。
    内有型号1.1.673.21的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    尺寸(mm) φ30~40 表面处理 镀锌
    本体材质 St 备注 防静电,6个半圆头自攻螺钉3.9×16 TX20
    重量(g) 55

    基本信息

    尺寸(mm) φ30~40 表面处理 镀锌
    本体材质 St 备注 防静电,6个半圆头自攻螺钉3.9×16 TX20
     
    型号
    1.1.673.21
    型号数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)
    5天 55

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    1个备选型号
     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    流利条 St D30-40 导轨 z,灰色
    item(依诺信)[德国] 流利条 St D30-40 导轨 z,灰色

    发货日: 5天

    流利条 St,流利条端头挂钩 D30-40
    item(依诺信)[德国] 流利条 St,流利条端头挂钩 D30-40

    发货日: 5天

    滚轮条 滚轮宽度25·50mm型
    MISUMI 滚轮条 滚轮宽度25·50mm型

    发货日: 当天起

    滚轮梁
    MISUMI 滚轮梁

    发货日: 当天起

    8系列  边长40mm铝合金型材  1列槽
    MISUMI 8系列 边长40mm铝合金型材 1列槽

    发货日: 当天起

    倍速链条
    MISUMI 倍速链条

    发货日: 11天起

    带法兰直线轴承 单衬标准型
    MISUMI 带法兰直线轴承 单衬标准型

    发货日: 当天起

    流利条 St D30-40 导轨e 19,灰色
    item(依诺信)[德国] 流利条 St D30-40 导轨e 19,灰色

    发货日: 5天

    流利条 St D30-40 导轨 e 19,灰色
    item(依诺信)[德国] 流利条 St D30-40 导轨 e 19,灰色

    发货日: 5天

    流利条 St,带有止动器 H27 的流利条端头挂钩 D30-40
    item(依诺信)[德国] 流利条 St,带有止动器 H27 的流利条端头挂钩 D30-40

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空