商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/4/24 20:30~4/25 3:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网已于3月25日全新改版上线。新版本对功能和用户界面进行了大幅提升,期待您的继续支持。
  • 尊敬的客户,关于增值税税率调整的通知,特此说明:点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 1.1.672.21
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    流利条 St,流利条端头挂钩 D30-40

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是流利条 St,流利条端头挂钩 D30-40-型号1.1.672.21的详情页。
    内有型号1.1.672.21的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价(不含税):
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    尺寸(mm) φ30~40 表面处理 镀锌
    本体材质 St 备注 防静电,2个半圆头螺钉,自攻螺钉3.9×16 TX20
    重量(g) 142

    基本信息

    尺寸(mm) φ30~40 表面处理 镀锌
    本体材质 St 备注 防静电,2个半圆头螺钉,自攻螺钉3.9×16 TX20
     
    型号
    1.1.672.21
    型号数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)
    5天 142

    Loading...

    1. 1

    常被一起购买的商品

    目录申请

    常被一起浏览的商品

    流利条 St D30-40 导轨 e 19,灰色
    item(依诺信)[德国] 流利条 St D30-40 导轨 e 19,灰色

    发货日: 5天

    流利条 St,带有止动器 H27 的流利条端头挂钩 D30-40
    item(依诺信)[德国] 流利条 St,带有止动器 H27 的流利条端头挂钩 D30-40

    发货日: 5天

    流利条 St D30-40 制动器,不锈钢
    item(依诺信)[德国] 流利条 St D30-40 制动器,不锈钢

    发货日: 5天

    流利条 St D30-40 导轨 e 57,灰色
    item(依诺信)[德国] 流利条 St D30-40 导轨 e 57,灰色

    发货日: 5天

    流利条 St, 流利条端头挂钩 I D30-40
    item(依诺信)[德国] 流利条 St, 流利条端头挂钩 I D30-40

    发货日: 5天

    紧固件 D30-45°
    item(依诺信)[德国] 紧固件 D30-45°

    发货日: 5天

    流利条 St D30-40 导轨e 19,灰色
    item(依诺信)[德国] 流利条 St D30-40 导轨e 19,灰色

    发货日: 5天

    流利条 St,支架 D30-40
    item(依诺信)[德国] 流利条 St,支架 D30-40

    发货日: 5天

    法兰轮式输送滚轮 St D30-40,黑色
    item(依诺信)[德国] 法兰轮式输送滚轮 St D30-40,黑色

    发货日: 5天

    流利条 St D30-40 导轨 z,灰色
    item(依诺信)[德国] 流利条 St D30-40 导轨 z,灰色

    发货日: 5天

    平行紧固件 D30
    item(依诺信)[德国] 平行紧固件 D30

    发货日: 5天

    对接式紧固件 D30-90°
    item(依诺信)[德国] 对接式紧固件 D30-90°

    发货日: 5天

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687